IGUS | łożyska dry-tech
W A - 08 T A F - 08 TAF-08 TAF-10 TAF-12 TAF-16 TAF-20 TAF-25 TAF-30 TAF-40 WA-08 WA-12 WA-16 WA-20 WA-25 WA-30 WA-40 WA-50 WA-60 1106 1107 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki Nr art. d A B H H2 ø S E R Masa ±0,015 [g] 8 65 12 23 12,5 5,5 52 32 40 10 70 12 25 14,0 5,5 55 24 45 12 85 14 32 18,0 6,6 70 42 90 16 100 18 36 20,0 9,0 82 54 140 20 130 20 46 25,0 11,0 108 72 250 25 160 25 56 30,0 13,5 132 88 470 30 180 25 64 35,0 13,5 150 96 620 40 230 30 80 44,0 17,5 190 122 1 150 Nr art. d B H H1 L S1 S2 S3 E N1 N2 SW Masa ±0,02 ±0,1 [g] 8 18 28 15 32 M4 3,3 6 22 9 13,0 2,5 40 12 20 35 20 43 M6 5,2 10 30 13 16,5 3,0 100 16 24 42 25 53 M8 6,8 11 38 18 21,0 4,0 150 20 30 50 30 60 M10 8,6 15 42 22 25,0 5,0 230 25 38 60 35 78 M12 10,3 18 56 26 30,0 6,0 410 30 40 70 40 87 M12 10,3 18 64 26 34,0 6,0 530 40 48 90 50 108 M16 14,25 20 82 34 44,0 8,0 990 50 58 105 60 132 M20 17,5 26 100 43 49,0 10,0 1250 60 74 130 75 164 M27 22 33 124 43 59,0 10,0 2 950 B H H2 ø S d A E R B L SW N2 N1 H H1 S3 S2 E S1 d B L SW N2 N1 H H1 S3 S2 E S1 d B H H2 ø S d A E R Materiał: aluminium Mocujący otwór przelotowy Rozmiar Wewnętrzna Ø Blok mocujący wał Konstrukcja standardowa Rodzaj Rodzaj Materiał: aluminium Przykład zamówienia: TAF-12: podpora końca wałka stałego o wewnętrznej Ø 12 mm Przykład zamówienia: WA-08: blok końca wału, standardowa konstrukcja o wewnętrznej Ø 8 mm Rozmiar Wewnętrzna Ø Stałe Podpora wału Podpory wału, stałe Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wsporniki końcowe wałków, konstrukcja standardowa Wzór zamówienia Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=