IGUS | łożyska dry-tech

C W M - 12 - 1000 T A - 08 CWM-12 CWM-16 CWM-20 CWM-30 TA-08 TA-10 TA-12 TA-16 TA-20 TA-25 TA-30 TA-40 CWM 1104 1105 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki Nr art. Konstrukcja Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Maks. długość Masa –0,1 –0,1 [g] Wałek drążony 12 9,0 2000 70 Wałek drążony 16 12,5 2000 120 Wałek drążony 20 16,0 2000 170 Wałek drążony 30 26,0 2000 270 B H H2 ø S d A E R Nr art. d A B H H2 ø S E R Masa ±0,015 [g] 8 65 12 22 11 M5 52 32 40 10 70 12 21 10,5 M5 55 34 37 12 85 14 28 14 M6 70 42 70 16 100 18 32 16 M8 82 54 130 20 130 20 42 21 M10 108 72 220 25 160 25 52 26 M12 132 88 440 30 180 25 58 29 M12 150 96 560 40 230 30 72 36 M16 190 122 1000 ● ● Materiał: Kompozyt CFK ● ● Tolerancja okrągłości: ± 0,05 mm ● ● Tolerancja średnicy: - 0,1 mm ● ● Temperatura pracy: Maks. +80°C ● ● Kolor: Czarny Wałki z włókna węglowego Wymiary [mm] Podpory wału, pływające Wymiary [mm] Długość wałka [mm] Opcje Rozmiar Rozmiar Metryczne Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Wałek z włókna weglowego Podpora końcowa, pływająca Rodzaj Rodzaj Materiał: aluminium Otwór mocujący z gwintem Przykład zamówienia: CWM-16-500: wałek z włókna węglowego, 16 mm zewnętrzna Ø, długość 500 mm Przykład zamówienia: TA-10: podpora końca wałka swobodnego o wewnętrznej Ø 10 mm Wzór zamówienia Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=