IGUS | łożyska dry-tech
EWUMN-ES-12 EWUMN-ES-16 EWUMN-ES-20 EWUMN-ES-25 EWUMN-ES-30 EWUMN-ES-40 EWUMSN-ES-12 EWUMSN-ES-16 EWUMSN-ES-20 EWUMSN-ES-25 EWUMSN-ES-30 EWUMSN-ES-40 EWUMN-ES/ EWUMSN-ES EWUMN S - ES - 20 - 500 - T2 1102 1103 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki drylin ® wałki | Zakres produktów Wałki ze stali nierdzewnej, częściowo podparte na wąskiej podporze Częściowo podparty wałek ze stali nierdzewnej, metryczny Materiał Rodzaj Długość wałka [mm] Rozstaw otworów Opcje Rozmiar Zewnętrzna Ø Wzór zamówienia Nr art. d H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,2 75 20 57,0 1,00 16 18,0 3 14 7,0 7,0 M5 5,2 75 20 57,0 1,76 20 22,0 3 17 8,5 8,1 M6 6,2 75 20 57,0 2,77 25 26,0 3 21 10,5 10,3 M8 8,2 75 20 57,0 4,35 30 30,0 3 23 11,5 11,0 M10 10,2 100 20 69,5 6,01 40 39,0 4 30 15,0 15,0 M12 12,5 100 20 69,5 10,80 Nr art. d H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,2 75 20 57,0 1,00 16 18,0 3 14 7,0 7,0 M5 5,2 75 20 57,0 1,76 20 22,0 3 17 8,5 8,1 M6 6,2 75 20 57,0 2,77 25 26,0 3 21 10,5 10,3 M8 8,2 75 20 57,0 4,35 30 30,0 3 23 11,5 11,0 M10 10,2 100 20 69,5 6,01 40 39,0 4 30 15,0 15,0 M12 12,5 100 20 69,5 10,80 STAL NIERDZEWNA Dostępne materiały i długości: AISI 440B, maks. 6000mm EWUMN AISI 316Ti, maks. 3000mm EWUMSN Przykład zamówienia: EWUMN-ES-20-500: podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze. Materiał AISI 440B, rozstaw T2 (standard), 20 mm zewnętrzna Ø, długość 500 mm Przykład zamówienia: EWUMSN-ES-20-500-T2: częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze. Materiał AISI 316Ti, rozstaw T2, zewnętrzna Ø 20 mm, długość 500 mm Częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze dostarczane są niezmontowane Częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze dostarczane są niezmontowane Wymiary [mm] – częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze AISI 316Ti Wymiary [mm] – częściowo podparte wałki ze stali nierdzewnej na wąskiej podporze AISI 440B Wąskie podpory wałka wykonane ze stali nierdzewnej ● ● Rozmiary połączeń są identyczne jak w przypadku wąskich, aluminiowych podpór Strona 1099 Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=