IGUS | łożyska dry-tech

E W U M N - 20 - 2000 - T1 EWUMN-12 EWUMN-16 EWUMN-20 EWUMN-25 EWUMN-30 EWUMN-40 EWUMN-50 EWUM-12 EWUM-16 EWUM-20 EWUM-25 EWUM-30 EWUM-40 EWUM-50 EWUMN EWUM 1098 1099 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki N1 (°) E B ø d1 M D 145° V H N2 C5 T1/T2 C6 N1 (°) E B ø d1 M D 145° V H N2 C5 T1/T2 C6 STAL NIERDZEWNA Wałki ze stali nierdzewnej z podporą Wymiary [mm] – podparte wałki ze stali nierdzewnej AISI 440B 87) Rozstaw T1 na zapytanie; standard to T2 Wymiary [mm] – wałek ze stali nierdzewnej AISI 440B z wąską podporą Podparte wały z wąską podporą są dostarczane niezmontowane. Podparte wałki ze stali nierdzewnej z wąską podporą: Wał ze stali nierdzewnej z wąską podporą, metryczny Rodzaj EWUM: podparty wał ze stali nierdzewnej EWUMN: wał ze stali nierdzewnej na wąskej podporze Dostępne materiały i długości: AISI 440B, maks. 6000 mm Rozstaw otworów: T2: Rozstaw T2 (standard) T1: Rozstaw T1 (na zapytanie) Przykład zamówienia: EWUM-16-500-T1: wałek podparty ze stali nierdzwnej (AISI 440B) z 16 mm zewnętrzna Ø, długość 500 mm, rozstaw T1 Przykład zamówienia: EWUMN-16-500: wałek ze stali nierdzewnej (AISI 440B) z wąską podporą z 16 mm zewnętrzną Ø, długość 500 mm Długość wałka [mm] Rozstaw otworów Opcje Rozmiar Zewnętrzna Ø Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności Podpory wałka dla rozmiaru Ø 20 mm wykonane ze stali nierdzewnej VA ● ● Wymiary montażowe, takie jak dla standardowych podpór wykonanych z aluminium Nr art. D B H V N1 N2 d1 M (º) E T1 87) C5/C6 T2 C5/C6 Masa min. maks. min. maks. ±0,02 ±0,15 dla T1 Standard dla T2 Standard [kg/m] 12 40 22 5 8,0 5,0 4,5 5,8 50 29 75 20 57 120 20 79 1,75 16 45 26 5 9,5 6,0 5,5 7,0 50 33 100 20 69 150 20 94 2,64 20 52 32 6 11,0 6,5 6,6 8,3 50 37 100 20 69 150 20 94 3,97 25 57 36 6 14,0 8,5 6,6 10,8 50 42 120 20 79 200 20 119 5,65 30 69 42 7 17,0 10,5 9,0 11,0 50 51 150 20 94 200 20 119 7,93 40 73 50 8 17,0 10,5 9,0 15,0 50 55 200 20 119 300 20 169 12,88 50 84 60 9 19,0 12,5 11,0 19,0 46 63 200 20 119 300 20 169 19,60 Nr art. Zewnętrzna Ø H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa d ±0,02 ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,5 75 20 57 1,62 16 18 3 14 7,0 7,0 M5 5,5 75 20 57 2,54 20 22 3 17 8,5 8,1 M6 6,6 75 20 57 3,81 25 26 3 21 10,5 10,3 M8 9,0 75 20 57 5,62 30 30 3 23 11,5 11,0 M10 11,0 100 20 69,5 7,63 40 39 4 30 15,0 15,0 M12 13,5 100 20 69,5 13,47 50 46 5 35 17,5 19,0 M14 15,5 100 20 69,5 20,31 Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=