IGUS | łożyska dry-tech
109 108 Wytrzymały, wszechstronny i zgodny z ISO 2795 Doskonałe tłumienie wibracji Samosmarowe łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur ® M250 wyróżniają się wytrzymałością na uderzenia, tłumieniem drgań oraz odpornością na zużycie. Górują w aplikacjach, w których występują drgania, na przykład w maszynach pakujących lub w sprzęcie fitness. ●● Ponad 450 rozmiarów dostępnych z magazynu ●● Doskonałe tłumienie wibracji ●● Odpowiednie do dużych obciążeń krawędziowych ●● Odpowiednie do obciążeń udarowych ●● Grubościenne zgodnie z ISO 2795 ●● Brud może zostać osadzony w celu ochrony wału ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy ●● Podkładki oporowe dostępne wyłącznie w rozmiarach calowych Typowe obszary zastosowań ●● Maszyny rolnicze ●● Meble/wzornictwo przemysłowe ●● Przemysł tekstylny ●● Drzwi i bramy ●● Inżynieria mechaniczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® M250 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/M250 Ø 1,0 – 75,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 636 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® M250 +80°C 20 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,14 Kolor ciemnoszary Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 1,4 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 7,6 Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,18 – 0,40 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,12 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2700 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 112 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 52 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 20 Twardość D w skali Shore’a 79 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +170 Min. temperatura zastosowania °C –40 Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 10 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® M250 wynosi w przybli- żeniu 1,4% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 7,6% masy. Należy wziąć to pod uwagę w zastosowaniach tego typu. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe tylko w ograni- czonym zakresie. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® M250 mają ograni- czone zastosowanie przy promieniowaniu radioaktywnym. Są one Odporne na promieniowanie o intensywności 1 · 10⁴ Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® M250 są odporne na stałe promieniowanie UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® M250 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +80°C 20 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=