IGUS | łożyska dry-tech

E W M - 06 - 2000 EWM-06 EWM-08 EWM-10 EWM-12 EWM-16 EWM-20 EWM-25 EWM-30 EWM-40 EWM-50 EEWM-06 EEWM-08 EEWM-10 EEWM-12 EEWM-16 EEWM-20 EEWM-25 EEWM-30 EEWM-40 EEWM-50 EWMR-06 EWMS-06 EWMR-08 EWMS-08 EWMR-10 EWMS-10 EWMR-12 EWMS-12 EWMR-16 EWMS-16 EWMR-20 EWMS-20 EWMR-25 EWMS-25 EWMR-30 EWMS-30 EWMR-40 EWMS-40 EWMR-50 EWM EEWM EWMR 1096 1097 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki Nr art. Zewnętrzna Ø Masa Maks. długość Głębokość utwardzenia [kg/m] 6 0,222 3000 0,8 8 0,359 4000 0,9 10 0,617 4000 0,9 12 0,888 6000 1,0 16 1,578 6000 1,2 20 2,466 6000 1,6 25 3,853 6000 1,8 30 5,549 6000 2,0 40 9,865 6000 2,2 50 15,413 6000 2,4 Nr art. Zewnętrzna Ø Masa Maks. długość Głębokość utwardzenia [kg/m] 6 0,222 3000 0,8 8 0,359 4000 0,9 10 0,617 4000 0,9 12 0,888 6000 1,0 16 1,578 6000 1,2 20 2,466 6000 1,6 25 3,853 6000 1,8 30 5,549 6000 2,0 40 9,865 6000 2,2 50 15,413 6000 2,4 Nr art. Zewnętrzna Ø Masa Maks. długość [kg/m] 6 0,222 3000 8 0,359 3000 10 0,617 3000 12 0,888 3000 16 1,578 3000 20 2,466 3000 25 3,853 3000 30 5,549 3000 30 5,549 3000 30 5,549 3000 STAL NIERDZEWNA Materiały: AISI 440B, AISI 420C, AISI 304, AISI 316Ti ● ● Podparty w całości i zmontowany z aluminiową podporą ● ● Dla wałów podpartych: Podpory w odcinkach maks. 600mm Standardowy rozstaw otworów T2, T1 również możliwy na zapytanie Symetryczne rozstawy otworów C5 = C6 Wałki ze stali nierdzewnej Wymiary [mm] – hartowana stal nierdzewna AISI 440B Wymiary [mm] – hartowana stal nierdzewna AISI 420C Wymiary [mm] – stal nierdzewna AISI 304 (EWMR) lub AISI 316Ti miękka stal nierdzewna (EWMS) Rozmiar Rodzaj Dostępne materiały wałków AISI 440B, hartowana/szlifowana EWM AISI 420C, hartowana/szlifowana EEWM AISI 304, ciągniona EWMR AISI 316Ti, ciągniona EWMS Długość wałka [mm] Metryczne Zewnętrzna Ø Wałek stalowy Przykład zamówienia: EWM-16-500: wałek ze stali nierdzewnej (AISI 440B) z 16 mm Ø, długość 500 mm Opcje Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=