IGUS | łożyska dry-tech

S W M - 06 - 2000 SWM-06 SWM-08 SWM-10 SWM-12 SWM-16 SWM-20 SWM-25 SWM-30 SWM-40 SWM-50 SWMH-06 SWMH-08 SWMH-10 SWMH-12 SWMH-16 SWMH-20 SWMH-25 SWMH-30 SWMH-40 SWMH-50 SWUM-12 SWUM-16 SWUM-20 SWUM-25 SWUM-30 SWUM-40 SWUM-50 SWUMN-12 SWUMN-16 SWUMN-20 SWUMN-25 SWUMN-30 SWUMN-40 SWUMN-50 SWUM SWUMN SWUM SWUMN SWM 1094 1095 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki Nr art. Zewnętrzna Ø Masa Maks. długość Głębokość utwardzenia [kg/m] (przy 1.1213) 6 0,222 3000 0,8 8 0,359 4000 0,9 10 0,617 4000 0,9 12 0,888 6000 1,0 16 1,578 6000 1,2 20 2,466 6000 1,6 25 3,853 6000 1,8 30 5,549 6000 2,0 40 9,865 6000 2,2 50 15,413 6000 2,4 Nr art. Zewnętrzna Ø Masa Maks. długość Głębokość utwardzenia [kg/m] (przy 1.1213) 6 0,222 3000 0,8 8 0,359 4000 0,9 10 0,617 4000 0,9 12 0,888 6000 1,0 16 1,578 6000 1,2 20 2,466 6000 1,6 25 3,853 6000 1,8 30 5,549 6000 2,0 40 9,865 6000 2,2 50 15,413 6000 2,4 N1 (°) E B ø d1 M D 145° V H N2 C5 T1/T2 C6 N1 (°) E B ø d1 M D 145° V H N2 C5 T1/T2 C6 Nr art. D B H V N1 N2 d1 M (º) E T1 87) C5/C6 T2 C5/C6 Masa ±0,02 ±0,15 min. maks. min. maks. dla T1 Standard dla T2 Standard [kg/m] 12 40 22 5 8,0 5,0 4,5 5,8 50 29 75 20 57 120 20 79 1,75 16 45 26 5 9,5 6,0 5,5 7,0 50 33 100 20 69 150 20 94 2,64 20 52 32 6 11,0 6,5 6,6 8,3 50 37 100 20 69 150 20 94 3,97 25 57 36 6 14,0 8,5 6,6 10,8 50 42 120 20 79 200 20 119 5,65 30 69 42 7 17,0 10,5 9,0 11,0 50 51 150 20 94 200 20 119 7,93 40 73 50 8 17,0 10,5 9,0 15,0 50 55 200 20 119 300 20 169 12,88 50 84 60 9 19,0 12,5 11,0 19,0 46 63 200 20 119 300 20 169 19,60 Nr art. d H H1 A A1 A2 d1 d2 T C5/C6 Masa ±0,02 ±0,02 min. maks. [kg/m] 12 14,5 3 11 5,5 5,4 M4 4,5 75 20 57 1,62 16 18 3 14 7,0 7,0 M5 5,5 75 20 57 2,54 20 22 3 17 8,5 8,1 M6 6,6 75 20 57 3,81 25 26 3 21 10,5 10,3 M8 9,0 75 20 57 5,62 30 30 3 23 11,5 11,0 M10 11,0 100 20 69,5 7,63 40 39 4 30 15,0 15,0 M12 13,5 100 20 69,5 13,47 50 46 5 35 17,5 19,0 M14 15,5 100 20 69,5 20,31 Standardowe wałki stalowe ● ● Dla wałków z podporą: Częściowa podpora wałka dostarczana w długości maks. 600 mm Standardowy skok T2, T1 możliwy na zapytanie Symetryczny rozstaw otworów C5 = C6 ● ● Podparty w całości i zmontowany z aluminiową podporą ● ● Dostępne materiały wałków: Cf53 stal (AISI 1055), hartowana/szlifowana Cf53 stal (AISI 1055), twardo chromowana Wymiary [mm] – wałki stalowe 1.1213 Wymiary [mm] – wałki stalowe chromowane 1.1213 Wałek stalowy z podporą Wymiary [mm] – wałek stalowy z podporą 1.1213 87) Rozstaw T1 na zapytanie; standard to T2 Wymiary [mm] – wałek stalowy z podporą 1.1213 Podparte wały z wąską podporą są dostarczane niezmontowane. Długość wałka [mm] Opcje Rozmiar Metryczne Zewnętrzna Ø Wałek stalowy Rodzaj Przykład zamówienia: SWUM-16-500: podparty wałek stalowy 16 mm ø wykonany z 1.1213, długość 500 mm Przykład zamówienia: SWM-16-500: stalowy wałek 16 mm Ø 1.1213, długość 500 mm Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® E7 dla 8-krotnie wyższej żywotności Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=