IGUS | łożyska dry-tech

A W M P - 06 - 2000 A W M U - 12 - 2000 AWMP-06 AWMP-08 AWMP-10 AWMP-12 AWMR-12 AWMP-16 AWMR-16 AWMP-20 AWMR-20 AWMP-25 AWMR-25 AWMP-30 AWMPV-30 AWMP-40 AWMPV-40 AWMP-50 AWMP-60 AWMU-12 AWMU-16 AWMU-20 AWMU-25 AWMU-30 AWMU-40 86) AWMR AWMP AWMU 1092 1093 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki | Zakres produktów drylin ® wałki drylin ® wałki Długość wałka [mm] Nr art. Konstrukcja Zewnętrzna Ø Tolerancja Grubość ścianki Wewnętrzna Ø Maks. długość Masa [kg/m] Wałek lity 6 h8 – – 3000 0,08 Wałek lity 8 h8 – – 3000 0,14 Wałek lity 10 h8 – – 3000 0,22 Wałek lity 12 h8 – – 3000 0,32 Rura 12 h8 2 8 3000 0,17 Wałek lity 16 h8 – – 3000 0,56 Rura 16 h8 2 12 3000 0,25 Wałek lity 20 h8 – – 3000 0,88 Rura 20 h9 2 16 3000 0,32 Wałek lity 25 h8 – – 3000 1,37 Rura 25 h9 3 19 3000 0,59 Wałek drążony 30 h8 7,5 15 3000 1,48 Wałek lity 30 h8 – – 3000 1,9 Wałek drążony 40 h8 10 20 3000 2,63 Wałek lity 40 h8 – – 3000 3,4 Wałek drążony 50 h8 11 28 3000 3,75 Wałek drążony 60 h8 11 38 3000 4,7 max. 4.000 C5 T1 C6 ° E B V H D ø d1 max. 4.000 C5 T1 C6 ° E B V H D ø d1 Nr art. D B H V d1 (º) E T1 C5/C6 Maks. długość Masa ly lz Wby Wbz –0,1 ±0,25 ±0,25 min. maks. [kg/m] [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 2 ] [mm 2 ] 12 40 22 5 4,5 50 29 75 20 57 4000 0,75 26 600 19 700 1330 1091 16 45 26 5 5,5 50 33 100 20 69 4000 1 ,00 40 000 39 200 1778 1844 20 52 32 6 6,6 50 37 100 20 69 4000 1,42 76 600 86 200 2946 3336 25 57 36 6 6,6 50 42 120 20 79 4000 1,81 109 800 146 700 3853 5103 30 69 42 7 9,0 50 51 150 20 94 4000 2,69 226 900 328 700 6577 10 049 40 73 50 8 9,0 50 55 200 20 119 4000 4,06 382 100 734 800 10 468 19 160 Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 Długość wałka [mm] Opcje Opcje Rozmiar Metryczne Metryczne Precyzyjne Podparty Zewnętrzna Ø Zewnętrzna Ø Wałek aluminiowy Wałek aluminiowy Rodzaj Rodzaj Przykład zamówienia: AWMU-16-500: podparty wałek aluminiowy, 16 mm Ø, długość 500 mm Przykład zamówienia: AWMP-12-500: Precyzyjny wałek aluminiowy, 12 mm Ø, długość 500 mm Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia AWMP: Jednolity wałek do Ø 25mm Wydrążony wałek od Ø 30mm AWMR: Rura Precyzyjne wałki aluminiowe ● ● Materiał: EN AW 6061/6060 ● ● Prostoliniowość: EN 754-3 ● ● Twardość: 75 HB ● ● Powierzchnia: twardo anodowana ● ● Twardość: aż do 550 HV ● ● Imperialne wały dostępne na zapytanie Wymiary [mm] ● ● Materiał: EN AW 6061/6060 ● ● Prostoliniowość: DIN 12020 ● ● Twardość: 75 HB ● ● Powierzchnia: twardo anodowana ● ● Twardość: aż do 550 HV ● ● Symetryczny rozstaw otworów C5 = C6 Wałki aluminiowe z podporą Wymiary [mm] 86) Tolerancja średnicy wałka D to –0,15 Rekomendacja igus ® : liniowe łożyska ślizgowe z wkładkami z materiału iglidur ® J200 dla najdłuższej żywotności

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=