IGUS | łożyska dry-tech

SWUM SWUMH EWUM EEWUM EWUMS CWM AWMP/ AWMU AWMR SWM SWUMN SWMH SWUMHN EWM EWUMN EEWM EEWUMN EWMR EWMS AWMPV EN AW 6061/6060 1.1213 (AISI 1055) 1.1213 HV 1.4112 (AISI 440B) 1.4034 (AISI 420) 1.4301 (AISI 304) 1.4571 (AISI 316Ti) CFK Composite Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 30 1 / Ø 40 1 / Ø 50 1 Ø 60 1 + - + - + - 1090 1091 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/walki Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/walki Aluminium Stal Stal nierdzewna, hartowana Miękka Włókno węglowe Oznaczenie Materiał Ø Tolerancja h8 –0,1 h9 h6 h6 h7 h7 h6 h6 h6 h6 h9 h9 -0,1 mm Maks. dostępna długość Ø 8–10 3000 3000 3000 3000 2000 Maks. dostępna długość Ø 12–50 3000 4000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 2000 Powierzchnia twardo anodowana hartowana/ szlifowana twardo chromo- wana hartowana/ szlifowana hartowana/ szlifowana ciągniona, wy- polerowana UCU jednokierunkowa/ krzyżowa/ jednokierunkowa Chropowatość powierzchni Ra < 0,6 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,15–0,3 0,3–0,6 < 0,6 µm Twardość aż do 550 HV 60+4 HRC 60+4 HRC 52+8 HRC 52+8 HRC miękki Tolerancja okrągłości ≤ 1/2 tolerancja ø ≤ 1/2 tolerancja ø ≤ 1/2 tolerancja ø ≤ 1/2 tolerancja ø ≤ 1/2 tolerancja ø ≤ 1/2 tolerancja ø ± 0,05 mm drylin ® wałki | Zakres produktów Gwint wewnętrzny, osiowy Gwint zewnętrzny Wpust Rowek Konstrukcja z miejscem na przyłożenie klucza płaskiego Gwint wewnętrzny promieniowy Konfigurator obróbki i formularz zapytań znajduje się również online www.igus.pl/zapytanie-walki Specjalna obróbka mechaniczna Wszystkie wałki mogą być obrobione zgodnie z Państwa rysunkiem. Prosimy o przesłanie rysunku. Możemy szybko przygotować ofertę. Formularz zapytania Strona 1112 Czas dostawy: Z magazynu proste wałki cięte 3–8 dni; wałki obrabiane 12 dni 1 Wały drążone 30 · 7,5; 40 · 10; 50 · 11 drylin ® wałki | Zalety Aluminium ● ● Idealne w kombinacji z wkładkami wykonanymi z iglidur ® J/J200 ● ● Lekkie ● ● Niskie zużycie ● ● Niekorodujące ● ● Dostępne z magazynu Stal ● ● Wkładki z materiału iglidur ® E7 dla aż do 8-krotnie wyższej żywotności ● ● Ekonomiczny standard ● ● Wysoka nośność ● ● Aplikacje w środowiskach suchych ● ● Dostępne również w wersji chromowanej ● ● Niższy współczynnik tarcia w pracy z polimerowymi łożyskami Stal nierdzewna ● ● Wkładki ślizgowe z materiału iglidur ® A180 do aplikacji w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym ● ● Odporność na korozję ● ● Wysoka odporność chemiczna ● ● Idealne do aplikacji mokrych ● ● Stal 316 dla aplikacji o ekstremalnej odporności chemicznej Odpowiednie materiały wkładek: Dostępne materiały wałków: Proszę pamiętać, iż jest to powierzchnia techniczna. Możliwe są małe różnice w kolorze spowodowane różną grubością warstwy utwardzonej. Masa Koszt Ładunek elektrochemiczny iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów Aluminium twardo anodowane Stal hartowana Stal chromowana Stal nierdzewna, hartowana Stal nierdzewna, ciągniona Aluminium twardo anodowane Stal hartowana Stal chromowana Stal nierdzewna, hartowana Stal nierdzewna, ciągniona Aluminium twardo anodowane Stal hartowana Stal chromowana Stal nierdzewna, hartowana Stal nierdzewna, ciągniona + - + - + - Zużycie Współczynnik tarcia Korozja iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów Aluminium twardo anodowane Stal hartowana Stal chromowana Stal nierdzewna, hartowana Stal nierdzewna, ciągniona Aluminium twardo anodowane Stal hartowana Stal chromowana Stal nierdzewna, hartowana Stal nierdzewna, ciągniona Aluminium twardo anodowane Stal hartowana Stal chromowana Stal nierdzewna, hartowana Stal nierdzewna, ciągniona Wszechstronny – iglidur ® J Specjalista - iglidur ® J200 Ekstremalny – iglidur ® X Długodystansowiec - iglidur ® E7 Zgodny z FDA – iglidur ® A180 Blue Sky Thinking zgodny z FDA/EU iglidur ® A160 Potencjalny materiał współpracujący Wszystkie materiały wału Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wszystkie materiały wału Stal nierdzewna Temperatura stosowania od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C od –100°C do +250°C od –50°C do +70°C od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C Najlepszy współczynnik tarcia z Wałek stalowy Twardo anodowane aluminium Stal twardo chromowana Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Hartowane wałki ze stali nierdzewnej Maksymalna żywotność z Twardo anodowane aluminium Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Hartowane wałki ze stali nierdzewnej Dopuszczalny stat. nacisk powierzchniowy 35 MPa 23 MPa 150 MPa 18 MPa 28 MPa 15 MPa Absorpcja wilgoci 1,3% masy 0,7% masy 0,5% masy < 0,1% masy 0,2% masy < 0,1% masy Oporność objętościowa > 10 13 Ωcm > 10 8 Ωcm < 10 5 Ωcm > 10 9 Ωcm > 10 12 Ωcm > 10 12 Ωcm Więcej informacji Strona 159 Strona 253 Strona 263 Strona 1558 Strona 385 Strona 403

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=