IGUS | łożyska dry-tech
R G A - 01 - 12 O G A - 01 - 12 d D H H1 H2 H3 H4 S1 B L M E1 E2 d1 d2 H6 RJUM-01 RJUM-03 RJM-01 RGA-01-08 – RGA-04-08 RGA-01-12 RGA-03-12 RGA-04-12 RGA-01-16 RGA-03-16 RGA-04-16 RGA-01-20 RGA-03-20 RGA-04-20 RGA-01-25 RGA-03-25 RGA-04-25 RGA-01-30 RGA-03-30 RGA-04-30 RGA-01-40 RGA-03-40 RGA-04-40 d D H H1 H2 H3 H4 S1 B L M E1 E2 d1 d2 W H6 OJUM-01 OJUM-03 OGA-01-12 OGA-03-12 OGA-01-16 OGA-03-16 OGA-01-20 OGA-03-20 OGA-01-25 OGA-03-25 OGA-01-30 OGA-03-30 OGA-01-40 OGA-03-40 J E7 X J E7 X OJUM-01 OJUM-03 RJUM-01 RJUM-03 RJM-01 1082 1083 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe W 60° H2 H4 H3 H1 B d2 L D d D H M E1 E2 d1 S1 d D M H3 H1 H2 H4 d2 S1 d1 H E1 B E2 L drylin ® R bloki podwójne | Zakres produktów drylin ® R bloki podwójne | Zakres produktów Zamknięte, wersja długa Otwarte, wersja długa Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Uwaga: Instrukcje montażowe Strona 1019 Uwaga: Instrukcje montażowe Strona 1019 ● ● Oprawa: aluminiowa, wyposażona w liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R Wymiary [mm] Opcje: 01: Standard z RJUM-01 03: z RJUM-03 04: z RJM-01 Opcje: 01: Standard z OJUM-01 03: z OJUM-03 Opcja Opcja Oprawa liniowa z łożyskami RJUM Oprawa liniowa z łożyskami OJUM Standard z RJUM-01 Standard z OJUM-01 Oprawa aluminiowa Oprawa aluminiowa Rodzaj Rodzaj Wewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Wymiary [mm] ● ● Oprawa: aluminiowa, wyposażona w liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R W 60° H2 H4 H3 H1 B d2 L D d D H M E1 E2 d1 S1 d D M H3 H1 H2 H4 d2 S1 d1 H E1 B E2 L Nr art. Samo- nastawne Wytrzymałe łoży- ska polimerowe +0,01 ±0,3 ±0,02 ±0,15 ±0,15 Standard –0,02 z z z 8 16 28 13 10 8 14 M4 35 32 17,5 25 20 3,2 6 12 22 35 18 11 10 25 M5 43 39 21,5 32 23 4,2 6 16 26 42 22 13 12 30 M6 53 43 26,5 40 26 5,2 10 20 32 50 25 18 13 34 M8 60 54 30,0 45 32 6,8 11 25 40 60 30 22 15 40 M10 78 67 39,0 60 40 8,6 15 30 47 70 35 22 16 48 M10 87 79 43,5 68 45 8,6 15 40 62 90 45 26 20 60 M12 108 91 54,0 86 58 10,3 18 Nr art. Samo- nastawne +0,01 ±0,3 ±0,02 ±0,15 ±0,15 +0,6 Standard –0,02 z z 12 22 28 18 11 8 25 M5 43 39 21,5 32 23 4,2 8 14 16 26 35 22 13 12 30 M6 53 43 26,5 40 26 5,2 10 17 20 32 42 25 18 13 34 M8 60 54 30,0 45 32 6,8 11 17 25 40 51 30 22 15 40 M10 78 67 39,0 60 40 8,6 15 21 30 47 60 35 22 16 48 M10 87 79 43,5 68 45 8,6 15 21 40 62 77 45 26 20 60 M12 108 91 54,0 86 58 10,3 18 27 Są wyposażone w: Dostępne zwkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Są wyposażone w:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=