IGUS | łożyska dry-tech
R T A - 01 - 08 O T A - 01 - 12 d D H H1 H2 H3 H4 S1 B L M E1 E2 d1 d2 W H6 OJUM-01 OJUM-03 OTA-01-12 OTA-03-12 OTA-01-16 OTA-03-16 OTA-01-20 OTA-03-20 OTA-01-25 OTA-03-25 OTA-01-30 OTA-03-30 OTA-01-40 OTA-03-40 d D H H1 H2 H3 H4 S1 B L M E1 E2 d1 d2 H6 RJUM-01 RJUM-03 RJM-01 RTA-01-08 – RTA-04-08 RTA-01-12RTA-03-12 RTA-04-12 RTA-01-16RTA-03-16 RTA-04-16 RTA-01-20RTA-03-20 RTA-04-20 RTA-01-25RTA-03-25 RTA-04-25 RTA-01-30RTA-03-30 RTA-04-30 RTA-01-40RTA-03-40 RTA-04-40 J E7 X RJUM-01 RJUM-03 RJM-01 J E7 X OJUM-01 OJUM-03 1080 1081 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R bloki podwójne | Zakres produktów drylin ® R bloki podwójne | Zakres produktów Zamknięta, wersja podwójna Otwarta, wersja podwójna Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Uwaga: Instrukcje montażowe Strona 1019 Uwaga: Instrukcje montażowe Strona 1019 ● ● Oprawa: aluminiowa, wyposażona w 2 liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R w celu zwiększenia długości prowadnicy Wymiary [mm] Opcje: 01: Standard z RJUM-01 03: z RJUM-03 04: z RJM-01 Opcje: 01: Standard z OJUM-01 03: z OJUM-03 Opcja Opcja Oprawa w wersji podwójnej z łożyskiem RJUM Oprawa w wersji podwójnej z łożyskami OJUM Standard z RJUM-01 Standard z OJUM-01 Oprawa aluminiowa Oprawa aluminiowa Rodzaj Rodzaj Wewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Wymiary [mm] H1 H3 M D d H2 H4 d2 H S1 d1 E1 L E2 B M d D H1 H3 60° W H H2 d2 S1 d1 E1 L E2 B H4 L E1 ● ● Oprawa: aluminiowa, wyposażona w 2 liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R w celu zwiększenia długości prowadnicy Nr art. Samo- nastawne +0,01 +0,3 ±0,02 ±0,15 ±0,15 Standard –0,02 z z 12 22 30 18 13 10 25 M6 43 76 21,5 40 30 5,20 10 14 16 26 35 22 13 12 30 M6 53 84 26,5 45 36 5,20 10 17 20 32 42 25 18 13 34 M8 60 104 30,0 55 45 6,80 11 17 25 40 51 30 22 15 40 M10 78 130 39,0 70 54 8,60 15 21 30 47 60 35 26 16 48 M12 87 152 43,5 85 62 10,30 18 21 40 62 77 45 34 20 60 M16 108 176 54,0 100 80 14,25 20 27 Nr art. Samo- nastawne Wytrzymałe łoży- skapolimerowe +0,01 +0,3 ±0,02 ±0,15 ±0,15 Standard –0,02 z z z 8 16 28 13 13 8 23 M5 35 62 17,5 35 25 4,20 8 12 22 35 18 13 10 25 M6 43 76 21,5 40 30 5,20 10 16 26 42 22 13 12 30 M6 53 84 26,5 45 36 5,20 10 20 32 50 25 18 13 34 M8 60 104 30,0 55 45 6,80 11 25 40 60 30 22 15 40 M10 78 130 39,0 70 54 8,60 15 30 47 70 35 26 16 48 M12 87 152 43,5 85 62 10,30 18 40 62 90 45 34 20 60 M16 108 176 54,0 100 80 14,25 20 Są wyposażone w: Rozmiar Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Są wyposażone w: Dostępne zwkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180):
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=