IGUS | łożyska dry-tech
R Q A - 01 - 10 O Q A - 01 - 12 d D1 A H H1 H3 R N E S S1 RJUM-01 RJUM-03 RJM-01 RQA-01-08 – RQA-04-08 RQA-01-10 RQA-03-10 RQA-04-10 RQA-01-12 RQA-03-12 RQA-04-12 RQA-01-16 RQA-03-16 RQA-04-16 RQA-01-20 RQA-03-20 RQA-04-20 RQA-01-25 RQA-03-25 RQA-04-25 RQA-01-30 RQA-03-30 RQA-04-30 RQA-01-40 RQA-03-40 RQA-04-40 d D1 A H H1 W R N E S S1 OJUM-01 OJUM-03 OQA-01-12 OQA-03-12 OQA-01-16 OQA-03-16 OQA-01-20 OQA-03-20 OQA-01-25 OQA-03-25 OQA-01-30 OQA-03-30 OQA-01-40 OQA-03-40 J E7 X J E7 X OJUM-01 OJUM-03 RJUM-01 RJUM-03 RJM-01 1078 1079 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe d D1 W 60° E A S1 S M8x1 H H1 N A R drylin ® R bloki poczwórne | Zakres produktów drylin ® R bloki poczwórne | Zakres produktów Wersja zamknięta Otwarta konstrukcja Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Uwaga: Instrukcje montażowe Strona 1019 Uwaga: Instrukcje montażowe Strona 1019 ● ● Oprawa: aluminiowa, wyposażona w cztery liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R ● ● Oprawa: aluminiowa, wyposażona w cztery liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R Wymiary [mm] Opcje: 01: Standard z RJUM-01 03: z RJUM-03 04: z RJM-01 Opcje: 01: Standard z OJUM-01 03: z OJUM-03 Opcja Opcja Blok poczwórny z łożyskami RJUM Blok poczwórny z łożyskami OJUM Standard z RJUM-01 Standard z OJUM-01 Oprawa aluminiowa Oprawa aluminiowa Rodzaj Rodzaj Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1 E A S1 S M8x1 H H1 N A R d D1 H3 Nr art. Standard z Samonastawne z Łożyska z lite- go polimeru z 8 16 65 23 11,5 8 32 11 55 4,3 M5 10 19 70 25 12,5 10 34 13 60 4,3 M5 12 22 85 32 16 13 42 13 73 5,3 M6 16 26 100 36 18 15 54 13 88 5,3 M6 20 32 130 46 23 19 72 18 115 6,6 M8 25 40 160 56 28 24 88 22 140 8,4 M10 30 47 180 64 32 27 96 26 158 10,5 M12 40 62 230 80 40 35 122 34 202 13,5 M16 Wymiary [mm] Nr art. Standard z z 12 22 85 30 18 14 42 13 73 5,3 M6 16 26 100 35 22 17 54 13 88 5,3 M6 20 32 130 42 25 17 72 18 115 6,8 M8 25 40 160 51 30 21 88 22 140 9,0 M10 30 47 180 60 35 21 96 26 158 10,5 M12 40 62 230 77 45 27 122 34 202 13,5 M16 Są wyposażone w: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Są wyposażone w:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=