IGUS | łożyska dry-tech

O J U M E-06-12 0º 90º 180º 0º 90º 180º [g] OJUME-06-12 OJUME-06-16 OJUME-06-20 OJUME-06-25 OJUME-06-30 OJUME-06-40 OJUME-06-50 d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 S3 N1 N2 W  L [°] OJUME-06-12 OJUME-06-16 OJUME-06-20 OJUME-06-25 OJUME-06-30 OJUME-06-40 OJUME-06-50 J E7 X 1068 1069 Moje notatki Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Otwarta oprawa wykonana z anodowanego aluminium, konstrukcja długa, regulowany luz Rozmiar Otwarte iglidur ® J Regulowana Długa konstrukcja Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Dzięki dwóm wkrętom dociskowym (DIN 913) możliwość regulacji luzu Wymiary [mm] Dane techniczne W A E1 L E2 H1 H N2 N1 S S2 S1 M d1 S3 W A E1 L E2 H1 H N2 N1 S S2 S1 M d1 S3 W A E1 L E2 H1 H N2 N1 S S2 S1 M d1 S3 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa Regulowane 960 635 240 6720 4445 1680 100 Regulowane 1440 990 396 10 080 6943 2772 160 Regulowane 2250 1800 900 15 750 12 600 6300 270 Regulowane 3625 2953 1523 25 375 20 670 10 658 530 Regulowane 5100 4250 2278 35 700 29 735 15 946 820 Regulowane 8000 6810 3800 56 000 47 660 26 600 1490 Regulowane 12 500 10 750 6125 87 500 75 265 42 875 2750 Nr art. +0,01; –0,014 ±0,02 ±0,15 ±0,15 –1 12 18 28 43 21,5 32 23 8,0 M5 4,3 M4 16,5 11 10,2 78 39 16 22 35 53 26,5 40 26 10,0 M6 5,3 M4 21,0 13 11,6 78 43 20 25 42 60 30,0 45 32 11,0 M8 6,6 M5 24,0 18 12,0 60 54 25 30 51 78 39,0 60 40 15,0 M10 8,4 M6 29,0 22 14,5 60 67 30 35 60 87 43,5 68 45 15,0 M10 8,4 M6 34,0 22 16,6 57 79 40 45 77 108 54,0 86 58 18,0 M12 10,5 M8 44,0 26 21,0 56 91 50 50 88 132 66,0 108 50 20,0 M16 13,5 M8 49,0 34 25,5 54 113 0° 90° 180° Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=