IGUS | łożyska dry-tech

O J U M-06-12 O J U M-06- 12 -HK 0º 90º 180º 0º 90º 180º [g] OJUM-06-12 OJUM-06-16 OJUM-06-20 OJUM-06-25 OJUM-06-30 OJUM-06-40 OJUM-06-50 d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 N1 N2 W  L [°] OJUM-06-12 OJUM-06-16 OJUM-06-20 OJUM-06-25 OJUM-06-30 OJUM-06-40 OJUM-06-50 0º 90º 180º 0º 90º 180º [g] OJUM-06-12-HK OJUM-06-16-HK OJUM-06-20-HK OJUM-06-25-HK OJUM-06-30-HK OJUM-06-40-HK OJUM-06-50-HK d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 N1 N2 W L KL KB OJUM-06-12-HK OJUM-06-16-HK OJUM-06-20-HK OJUM-06-25-HK OJUM-06-30-HK OJUM-06-40-HK OJUM-06-50-HK J E7 X J E7 X 1066 1067 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Otwarta oprawa wykonana z anodowanego aluminium, konstrukcja długa Otwarta oprawa wykonana z anodowanego aluminium, długa konstrukcja z ręcznym zaciskiem Rozmiar Rozmiar Opcje Wzór zamówienia Wzór zamówienia Otwarte Otwarte iglidur ® J iglidur ® J Długa konstrukcja Długa konstrukcja Wkładka ślizgowa Wkładka ślizgowa Metryczne Metryczne Rodzaj Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Dane techniczne Dane techniczne Wymiary [mm] Wymiary [mm] W S2 S1 M E1 A E2 L H H1 S N1 N2 d1 W S2 S1 M E1 A E2 L H H1 S N1 N2 d1 W S2 S1 M E1 A E2 L H H1 S N1 N2 d1 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,088 960 635 240 6720 4445 1680 95 +0,030 +0,088 1440 990 396 10 080 6943 2772 158 +0,030 +0,091 2250 1800 900 15 750 12 600 6300 266 +0,030 +0,091 3625 2953 1523 25 375 20 670 10 658 530 +0,040 +0,110 5100 4250 2278 35 700 29 735 15 946 818 +0,040 +0,115 8000 6810 3800 56 000 47 660 26 600 1485 +0,050 +0,150 12 500 10 750 6125 87 500 75 265 42 875 2750 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Siła zacisku Masa p = 5 MPa p = 35 MPa osiowo [N] +0,030 +0,088 960 635 240 6720 4445 1680 400 0,098 +0,030 +0,088 1440 990 396 10 080 6943 2772 400 0,164 +0,030 +0,091 2250 1800 900 15 750 12 600 6300 400 0,275 +0,030 +0,091 3625 2953 1523 25 375 20 670 10 658 1000 0,544 +0,040 +0,110 5100 4250 2278 35 700 29 735 15 946 1000 0,832 +0,040 +0,115 8000 6810 3800 56 000 47 660 26 600 1000 1,513 +0,050 +0,150 12 500 10 750 6125 87 500 75 265 42 875 1000 2,568 Nr art. +0,01; –0,014 ±0,02 ±0,15 ±0,15 –1 12 18 28 43 21,5 32 23 8,0 M5 4,3 16,5 11 10,2 78 39 16 22 35 53 26,5 40 26 10,0 M6 5,3 21,0 13 11,6 78 43 20 25 42 60 30,0 45 32 11,0 M8 6,6 24,0 18 12,0 60 54 25 30 51 78 39,0 60 40 15,0 M10 8,4 29,0 22 14,5 60 67 30 35 60 87 43,5 68 45 15,0 M10 8,4 34,0 22 16,6 57 79 40 45 77 108 54,0 86 58 18,0 M12 10,5 44,0 26 21,0 56 91 50 50 88 132 66,0 108 50 20,0 M16 13,5 49,0 34 25,5 54 113 Nr art. +0,01; –0,014 ±0,02 ±0,15 ±0,15 –1 12 18 35 43 21,5 32 23 8 M5 4,3 16,5 11 10,2 39 40 33 16 22 42 53 26,5 40 26 10 M6 5,3 21 13 11,6 43 40 33 20 25 50 60 30,0 45 32 11 M8 6,6 24 18 12,0 54 40 33 25 30 60 78 39,0 60 40 15 M10 8,4 29 22 14,5 67 65 46 30 35 70 87 43,5 68 45 15 M10 8,4 34 22 16,6 79 65 46 40 45 90 108 54,0 86 58 18 M12 10,5 44 26 21,0 91 65 46 50 50 105 132 66,0 108 50 20 M16 13,5 49 34 25,5 113 65 46 0° 90° 180° N2 M H KB H1 A L W N1 ØS2 ØS S1 Ød1 KL E2 E1 S1 ØS2 ØS N1 N2 Ød1 M H KB KL H1 E2 E1 A L S1 ØS2 ØS N1 N2 Ød1 M H KB KL H1 E2 E1 A L Wewnętrzna Ø d1 Zacisk ręczny Wewnętrzna Ø d1 Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180):

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=