IGUS | łożyska dry-tech
R J U M-06-12 - LL O J U M-06-12 - LL d1 H H1 A E1 E2 S1 L A1 H3 RJUM-06-12 LL RJUM-06-16 LL RJUM-06-20 LL RJUM-06-25 LL RJUM-06-30 LL RJUM-06-40 LL RJUM-06-50 LL [mm] [N] [N] [g] OJUM-06-12 LL OJUM-06-16 LL OJUM-06-20 LL OJUM-06-25 LL OJUM-06-30 LL OJUM-06-40 LL OJUM-06-50 LL d1 H H1 A E1 E2 S1 L A1 H3 W [°] OJUM-06-12 LL OJUM-06-16 LL OJUM-06-20 LL OJUM-06-25 LL OJUM-06-30 LL OJUM-06-40 LL OJUM-06-50 LL [mm] [N] [g] RJUM-06-12 LL RJUM-06-16 LL RJUM-06-20 LL RJUM-06-25 LL RJUM-06-30 LL RJUM-06-40 LL RJUM-06-50 LL J E7 X J E7 X 1064 1065 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Zamknięte oprawy stojakowe z anodowanego aluminium, swobodne Rozmiar Opcje Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Długa konstrukcja Łożysko swobodne Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Łożysko swobodne Strona 1018 ● ● Kompensacja nierównoległości do 6 mm ● ● Szybki montaż nawet na surowych profilach Wymiary [mm] Dane techniczne ±3,0 mm Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Otwarte oprawy stojakowe z anodowanego aluminium, swobodne Wzór zamówienia Otwarte iglidur ® J Długa konstrukcja Łożysko swobodne Wkładka ślizgowa Metryczne 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Łożysko swobodne Strona 1018 ● ● Kompensacja nierównoległości do 6 mm Dane techniczne Wymiary [mm] ±3,0 mm Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Nr art. ±0,01 ±0,15 ±0,15 12 18 28 43 32 23 M5 32 20 11 16 22 35 53 40 26 M6 36 26 11 20 25 41 60 45 32 M8 45 32 12,5 25 30 50 78 60 40 M10 58 40 15 30 35 59 87 68 45 M10 68 48 15 40 45 76 108 86 58 M12 80 62 20 50 50 89 132 108 50 M16 100 78 24 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. statyczna lub dynamiczna 82) Fmaks. obciążenia sta- tycznego 82) przy 180° Masa +0,030 +0,088 560 240 40 +0,030 +0,088 920 400 70 +0,030 +0,091 2100 900 115 +0,030 +0,091 3550 1520 240 +0,040 +0,110 5100 2280 370 +0,040 +0,115 8000 3800 750 +0,050 +0,150 12 500 6100 1400 Nr art. ±0,01 ±0,15 ±0,15 –1 12 18 24,5 43 32 23 M5 32 20 11 10,2 90 16 22 30,5 53 40 26 M6 36 26 11 11,6 90 20 25 37,0 60 45 32 M8 45 32 12,5 12,0 60 25 30 44,0 78 60 40 M10 58 40 15 14,5 60 30 35 52,5 87 68 45 M10 68 48 15 16,8 60 40 45 69,0 108 86 58 M12 80 62 20 21,0 60 50 50 80,0 132 108 50 M16 100 78 24 25,5 60 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. statyczna lub dynamiczna 82) Masa +0,030 +0,088 560 50 +0,030 +0,088 920 80 +0,030 +0,091 2100 130 +0,030 +0,091 3550 280 +0,040 +0,110 5300 430 +0,040 +0,115 8000 850 +0,050 +0,150 12 500 1550 Rozmiar Opcje Rodzaj 0° 90° 180° A1 H 1H 3H E1 A 2E L S1 d1 W α A1 d1 H 1 H 3 H E1 A 2E L S1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=