IGUS | łożyska dry-tech
[mm] [N] [N] [g] RJUM-06-12 RJUM-06-16 RJUM-06-20 RJUM-06-25 RJUM-06-30 RJUM-06-40 RJUM-06-50 R J U M-06-12 d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 N1 N2 L RJUM-06-12 RJUM-06-16 RJUM-06-20 RJUM-06-25 RJUM-06-30 RJUM-06-40 RJUM-06-50 0º 0º [g] RJUM-06-12-HK RJUM-06-16-HK RJUM-06-20-HK RJUM-06-25-HK RJUM-06-30-HK RJUM-06-40-HK RJUM-06-50-HK d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 N1 N2 W L KL KB RJUM-06-12-HK RJUM-06-16-HK RJUM-06-20-HK RJUM-06-25-HK RJUM-06-30-HK RJUM-06-40-HK RJUM-06-50-HK J E7 X J E7 X R J U M-06- 12 -HK 1062 1063 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Zamknięte łożysko z oprawą z anodowanego aluminium, wersja długa Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Długa konstrukcja Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,088 960 6720 121 +0,030 +0,088 1440 10 080 211 +0,030 +0,091 2250 15 750 323 +0,030 +0,091 3625 25 375 651 +0,040 +0,110 5100 35 700 1050 +0,040 +0,115 8000 56 000 1820 +0,050 +0,150 12 500 87 500 3250 S1 E2 A E1 L S M H H1 d1 N1 N2 S2 S1 E2 A E1 L S M H H1 d1 N2 N1 S2 Nr art. +0,01 –0,014 ±0,02 ±0,15 ±0,15 12 18 35 43 21,5 32 23 8,0 M5 4,3 16,5 11 39 16 22 42 53 26,5 40 26 10,0 M6 5,3 21,0 13 43 20 25 50 60 30,0 45 32 11,0 M8 6,6 24,0 18 54 25 30 60 78 39,0 60 40 15,0 M10 8,4 29,0 22 67 30 35 70 87 43,5 68 45 15,0 M10 8,4 34,0 22 79 40 45 90 108 54,0 86 58 18,0 M12 10,5 44,0 26 91 50 50 105 132 66,0 108 50 20,0 M16 13,5 49,0 34 113 Dane techniczne Wymiary [mm] S1 ØS2 ØS N1 N2 Ød1 M H KB KL H1 E2 E1 A L S1 ØS2 ØS N1 N2 Ød1 M H KB KL H1 E2 E1 A L S1 ØS2 ØS N1 N2 Ød1 M H KB KL H1 E2 E1 A L Zamknięte łożysko z oprawą z anodowanego aluminium, wersja długa z zaciskiem ręcznym 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Rozmiar Opcje Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Długa konstrukcja Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj Wewnętrzna Ø d1 Zacisk ręczny Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Siła zacisku Masa p = 5 MPa p = 35 MPa osiowo [N] +0,030 +0,088 960 6720 400 0,098 +0,030 +0,088 1440 10 080 400 0,164 +0,030 +0,091 2250 15 750 400 0,275 +0,030 +0,091 3625 25 375 1000 0,544 +0,040 +0,110 5100 35 700 1000 0,832 +0,040 +0,115 8000 56 000 1000 1,513 +0,050 +0,150 12 500 87 500 1000 2,568 Nr art. +0,01; –0,014 ±0,02 ±0,15 ±0,15 –1 12 18 35 43 21,5 32 23 8 M5 4,3 16,5 11 10,2 39 40 33 16 22 42 53 26,5 40 26 10 M6 5,3 21 13 11,6 43 40 33 20 25 50 60 30 45 32 11 M8 6,6 24 18 12 54 40 33 25 30 60 78 39 60 40 15 M10 8,4 29 22 14,5 67 65 46 30 35 70 87 43,5 68 45 15 M10 8,4 34 22 16,6 79 65 46 40 45 90 108 54 86 58 18 M12 10,5 44 26 21 91 65 46 50 50 105 132 66 108 50 20 M16 13,5 49 34 25,5 113 65 46 Wewnętrzna Ø d1 Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180):
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=