IGUS | łożyska dry-tech
[mm] [N] [N] [g] TJUM-05-16 TJUM-05-20 TJUM-05-25 TJUM-05-30 TJUM-05-40 [mm] [N] [N] [g] RJUMT-05-12 RJUMT-05-16 RJUMT-05-20 RJUMT-05-25 RJUMT-05-30 RJUMT-05-40 RJUMT-05-50 T J U M-05-16 R J U M T-05-12 d1 H H1 A M E S S1 S2 N1 N2 L TJUM-05-16 TJUM-05-20 TJUM-05-25 TJUM-05-30 TJUM-05-40 d1 H H1 A M E1 E2 S S1 S2 N1 N2 L RJUMT-05-12 RJUMT-05-16 RJUMT-05-20 RJUMT-05-25 RJUMT-05-30 RJUMT-05-40 RJUMT-05-50 J E7 X J E7 X 1060 1061 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Dzielona oprawa wykonana z anodowanego aluminium, przykręcana, konstrukcja krótka Zamknięte łożysko z oprawą z anodowanego aluminium, wersja podwójna Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Otwarte Zamknięte iglidur ® J iglidur ® J Kompaktowe Wersja podwójna Kompaktowe Wkładka ślizgowa Wkładka ślizgowa Metryczne Metryczne Rodzaj Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Wersja podwójna ● ● Wyposażone w 2 wkładki w celu zwiększenia długości prowadzenia ● ● Wymiana wkładki bez usuwania wałka Dane techniczne Wymiary [mm] Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,120 1200 8400 105 +0,030 +0,120 1500 10 500 137 +0,030 +0,120 2500 17 500 253 +0,040 +0,135 3750 26 250 377 +0,040 +0,135 6000 42 000 720 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,088 840 5880 170 +0,030 +0,088 1200 8400 250 +0,030 +0,091 1500 10 500 300 +0,030 +0,091 2500 17 500 550 +0,040 +0,110 3750 26 250 750 +0,040 +0,115 6000 42 000 1500 +0,050 +0,150 8750 61 250 2400 Nr art. ±0,02 ±0,15 16 19 38 45 22,5 34 8,0 M5 4,3 18 11 30 20 23 45 53 26,5 40 9,5 M6 5,3 22 13 30 25 27 54 62 31,0 48 11,0 M8 6,6 26 18 40 30 30 60 67 33,5 53 11,0 M8 6,6 29 18 50 40 39 76 87 43,5 69 15,0 M10 8,4 38 22 60 Nr art. +0,01 ±0,15 ±0,15 -0,014 12 17 33 40 20 29 35 8,0 M5 4,3 16,0 11 60 16 19 38 45 22,5 34 40 8,0 M5 4,3 18,0 11 65 20 23 45 53 26,5 40 45 9,5 M6 5,3 22,0 13 65 25 27 54 62 31 48 55 11,0 M8 6,6 26,0 18 85 30 30 60 67 33,5 53 70 11,0 M8 6,6 29,0 18 105 40 39 76 87 43,5 69 85 15,0 M10 8,4 38,0 22 125 50 47 92 103 51,5 82 100 18,0 M12 10,5 46,0 26 145 Ansicht B C H H1 N2 N1 S M A d1 S2 L E S1 A A B B Ansicht B C H H1 N2 N1 S M A d1 S2 L E S1 A A B B Przekrój A Przekrój B S1 E2 L S M H H1 d1 N1 N2 S2 E1 A S1 E2 L S H H1 d1 N1 N2 S2 E1 A S1 E2 L S M H H1 d1 N1 N2 S2 E1 A Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=