IGUS | łożyska dry-tech

[mm] [N] [N] [g] RJZM-05-08 81) RJUM-05-10 RJUM-05-12 RJUM-05-16 RJUM-05-20 RJUM-05-25 RJUM-05-30 RJUM-05-40 RJUM-05-50 [mm] [N] [N] [g] RJUME-05-12 RJUME-05-16 RJUME-05-20 RJUME-05-25 RJUME-05-30 RJUME-05-40 RJUME-05-50 R J U M-05-10 R J U M E-05-12 d1 H H1 A M E S S1 S2 N1 N2 L RJZM-05-08 81) RJUM-05-10 RJUM-05-12 RJUM-05-16 RJUM-05-20 RJUM-05-25 RJUM-05-30 RJUM-05-40 RJUM-05-50 d1 H H1 A M E E1 S S1 S2 Sb N1 N2 L RJUME-05-12 RJUME-05-16 RJUME-05-20 RJUME-05-25 RJUME-05-30 RJUME-05-40 RJUME-05-50 J E7 X J E7 X 1058 1059 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe d1 M S1 S2 N2 N1 Sb S H H1 L E A E1 1 2 N H 1 L E E1 E A M S L H H1 d1 N1 N2 S1 S2 drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów drylin ® R oprawy stojakowe | Zakres produktów Zamknięte łożysko z oprawą z anodowanego aluminium, wersja krótka Regulowana oprawa wykonana z anodowanego aluminium, konstrukcja krótka Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Zamknięte Zamknięte iglidur ® J iglidur ® J Kompaktowe Regulowana Kompaktowe Wkładka ślizgowa Wkładka ślizgowa Metryczne Metryczne Rodzaj Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 81) Ø < 10 mm zastosuj wicskane łożysko z tuleją 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Z regulowanym luzem Dane techniczne Wymiary [mm] Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,032 +0,070 960 6720 46 +0,030 +0,088 650 4550 71 +0,030 +0,088 840 5880 78 +0,030 +0,088 1200 8400 106 +0,030 +0,091 1500 10 500 132 +0,030 +0,091 2500 17 500 253 +0,040 +0,110 3750 26 250 374 +0,040 +0,115 6000 42 000 713 +0,050 +0,150 8750 61 250 1168 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa Regulowane 840 5880 78 Regulowane 1200 8400 106 Regulowane 1500 10 500 132 Regulowane 2500 17 500 253 Regulowane 3750 26 250 374 Regulowane 6000 42 000 713 Regulowane 8750 61 250 1168 Nr art. +0,01 –0,014 ±0,15 8 14 27 32 16,0 23 6,0 M4 3,4 13 9 24 10 16 33 40 20,0 29 8,0 M5 4,3 16 11 26 12 17 33 40 20,0 29 8,0 M5 4,3 16 11 28 16 19 38 45 22,5 34 8,0 M5 4,3 18 11 30 20 23 45 53 26,5 40 9,5 M6 5,3 22 13 30 25 27 54 62 31,0 48 11,0 M8 6,6 26 18 40 30 30 60 67 33,5 53 11,0 M8 6,6 29 18 50 40 39 76 87 43,5 69 15,0 M10 8,4 38 22 60 50 47 92 103 51,5 82 18,0 M12 10,5 46 26 70 Nr art. +0,01 ±0,15 ±0,15 –0,014 12 17 33 40 20,0 29 18,0 8,0 4,3 M5 2 16 11 28 16 19 38 45 22,5 34 19,0 8,0 4,3 M5 2 18 11 30 20 23 45 53 26,5 40 20,0 9,5 5,3 M6 2 22 13 30 25 27 54 62 31,0 48 25,5 11,0 6,6 M8 2 26 18 40 30 30 60 67 33,5 53 30,5 11,0 6,6 M8 2 29 18 50 40 39 76 87 43,5 69 36,0 15,0 8,4 M10 2 38 22 60 50 47 92 103 51,5 82 44,0 18,0 10,5 M12 2 46 26 70 Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=