IGUS | łożyska dry-tech
O J U M-03-10 Ø H7 [mm] 0º 90º 180º 0º 90º 180º [g] OJUM-03-10 OJUM-03-12 OJUM-03-16 OJUM-03-20 OJUM-03-25 OJUM-03-30 OJUM-03-40 OJUM-03-50 d1 d2 ds e o do B1 s B R W a f h h7 h10 H10 H10 h10 OJUM-03-10 OJUM-03-12 OJUM-03-16 OJUM-03-20 OJUM-03-25 OJUM-03-30 OJUM-03-40 OJUM-03-50 RQA-03 RTA-03 RGA-03 RGAS-03 J E7 X 1056 1057 Moje notatki Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Otwarty adapter z anodowanego aluminium, łożysko swobodne Rozmiar Wzór zamówienia Otwarte iglidur ® J Samonastawne Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Wymiary calowe Strona 1520 ● ● Łożysko posiada zmniejszoną średnicę zewnętrzną, powierzchnię sferyczną na zewnętrznej średnicy, dwa pierścienie o-ring do elastycznego osadzania oraz twardo anodowaną powierzchnię Wymiary [mm] W f a h e B1 B s O R d1 do ds 90° d2 0° 90° 180° Nr art. Otwór oprawy Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa 19 +0,030 +0,088 725 500 196 5075 3500 1370 10 22 +0,030 +0,088 960 635 240 6720 4445 1680 13 26 +0,030 +0,088 1440 990 396 10 080 6943 2772 19 32 +0,030 +0,091 2250 1800 900 15 750 12 600 6300 38 40 +0,030 +0,091 3625 2953 1523 25 375 20 670 10 658 63 47 +0,040 +0,110 5100 4250 2278 35 700 29 735 15 946 119 62 +0,040 +0,115 8000 6810 3800 56 000 47 660 26 600 250 75 +0,050 +0,150 12 500 10 750 6125 87 500 75 265 42 875 431 Nr art. +0,1 –1 +0,1 ±0,2 –0,5 10 18,8 18,5 5,0 1,86 15,4 21,8 1,30 28,9 13,0 7,3 0,0 0 1,2 12 21,8 21,5 6,0 1,86 18,4 22,8 1,30 31,9 18,0 9,0 3,0 1,33 (7°) 1,2 16 25,8 25,5 8,0 2,86 20,4 24,9 1,30 35,9 32,0 11,6 2,2 0 1,2 20 31,8 31,5 10,0 2,86 26,4 31,5 1,60 44,8 50,0 12,0 2,2 0 1,2 25 39,8 39,0 12,5 2,86 34,4 44,1 1,85 57,8 39,0 14,5 3,0 –1,5 (–4,3°) 1,5 30 46,7 46,0 15,0 2,86 41,4 52,1 1,85 67,8 57,0 16,6 3,0 2 (4,9°) 2 40 61,7 61,0 20,0 2,86 56,4 60,9 2,15 79,8 100,0 21,0 3,0 1,5 (2,8°) 2 50 74,7 74,0 25,0 2,86 69,4 78,0 2,65 99,8 157,0 25,5 5,0 2,5 (3,8°) 2 cal Mogą być łączone z: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Dane techniczne Wewnętrzna Ø d1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=