IGUS | łożyska dry-tech

O J U M-01-10 0º 90º 180º 0º 90º 180º [g] OJUM-01-10 OJUM-01-12 OJUM-01-16 OJUM-01-20 OJUM-01-25 OJUM-01-30 OJUM-01-40 OJUM-01-50 d1 d2 B W a dn B1 s f h h7 h10 h10 H10 H10 OJUM-01-10 OJUM-01-12 OJUM-01-16 OJUM-01-20 OJUM-01-25 OJUM-01-30 OJUM-01-40 OJUM-01-50 [mm] [N] [N] [g] TJUM-03-10 TJUM-03-12 TJUM-03-16 TJUM-03-20 TJUM-03-25 TJUM-03-30 TJUM-03-40 TJUM-03-50 T J U M-03 -10 d1 d2 B B1 s dn ds do o e R h10 H10 H10 h10 h10 TJUM-03-10 TJUM-03-12 TJUM-03-16 TJUM-03-20 TJUM-03-25 TJUM-03-30 TJUM-03-40 TJUM-03-50 RQA-03 RTA-03 RGA-03 RGAS-03 J E7 X RQA-01 RTA-01 RGA-01 RGAS-01 J E7 X 1054 1055 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Otwarte, aluminiowe adaptery – do wałków z podporą Rozmiar Wzór zamówienia Otwarte iglidur ® J Standard Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Wymiary calowe Strona 1520 Dane techniczne Wymiary [mm] B1 B s W 90° f a h d2 dn d1 0° 90° 180° Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,088 725 500 196 5075 3500 1370 11 +0,030 +0,088 960 635 240 6720 4445 1680 15 +0,030 +0,088 1440 990 396 10 080 6943 2772 21 +0,030 +0,091 2250 1800 900 15 750 12 600 6300 42 +0,030 +0,091 3625 2953 1523 25 375 20 670 10 658 70 +0,040 +0,110 5100 4250 2278 35 700 29 735 15 946 132 +0,040 +0,115 8000 6810 3800 56 000 47 660 26 660 278 +0,050 +0,150 12 500 10 750 6125 87 500 75 265 42 875 479 cal Mogą być łączone z: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Dzielona oprawa aluminiowa (łożysko swobodne) Rozmiar Wzór zamówienia Otwarte iglidur ® J Samonastawne Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Łożysko swobodne Strona 1018 Wymiary calowe Strona 1522 ● ● Dzielona oprawa aluminiowa z okrągłą powierzchnią środkową do automatycznej kompensacji niewspółosiowości oraz pierścienie o-ring dla elastycznego osadzania Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,092 725 5075 11 +0,030 +0,097 960 6720 17 +0,030 +0,097 1440 10 080 23 +0,030 +0,103 2250 15 750 44 +0,030 +0,103 3625 25 375 92 +0,040 +0,124 5100 35 700 145 +0,040 +0,124 8000 56 000 311 +0,050 +0,196 12 500 87 500 542 Nr art. +0,1 10 19 –0,020 –0,040 28,9 21,8 1,30 17,5 18,5 15,4 1,86 5,0 13,0 12 22 –0,020 –0,040 31,9 22,8 1,30 20,5 21,5 18,4 1,86 6,0 18,0 16 26 –0,020 –0,040 35,9 24,9 1,30 24,2 25,5 20,4 2,86 8,0 32,0 20 32 –0,020 –0,045 44,8 31,5 1,60 29,6 31,5 26,4 2,86 10,0 50,0 25 40 –0,030 –0,055 57,8 44,1 1,85 36,5 39,0 34,4 2,86 12,5 39,0 30 47 –0,030 –0,055 67,8 52,1 1,85 43,5 46,0 41,4 2,86 15,0 57,0 40 62 –0,030 –0,060 79,8 60,9 2,15 57,8 61,0 56,4 2,86 20,0 100,0 50 75 –0,030 –0,060 99,8 78,0 2,65 70,5 74,0 69,4 2,86 25,0 157,0 dn do ds B1 B s o e R d2 d1 cal Nr art. –1 +0,1 ±0,2 -0,5 10 19 29 7,3 0,0 17,5 21,6 1,30 0 1,2 12 22 32 9,0 3,0 20,5 22,6 1,30 1,33 (7°) 1,2 16 26 36 11,6 2,2 24,2 24,6 1,30 0 1,2 20 32 45 12,0 2,2 29,6 31,2 1,60 0 1,2 25 40 58 14,5 3,0 36,5 43,7 1,85 –1,5 (–4,3°) 1,5 30 47 68 16,6 3,0 43,5 51,7 1,85 2 (4,9°) 2,0 40 62 80 21,0 3,0 57,8 60,3 2,15 1,5 (2,8°) 2,0 50 75 100 25,5 5,0 70,5 77,3 2,65 2,5 (3,8°) 2,0 Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1 Mogą być łączone z: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180):

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=