IGUS | łożyska dry-tech
[mm] [N] [N] [g] TJUM-01-10 TJUM-01-12 TJUM-01-16 TJUM-01-20 TJUM-01-25 TJUM-01-30 TJUM-01-40 TJUM-01-50 d1 d2 B B1 s dn h10 H10 H10 h10 TJUM-01-10 TJUM-01-12 TJUM-01-16 TJUM-01-20 TJUM-01-25 TJUM-01-30 TJUM-01-40 TJUM-01-50 T J U M-01-10 Ø H7 [mm] [mm] [N] [N] [g] RJZM-03-08 81) RJUM-03-10 RJUM-03-12 RJUM-03-16 RJUM-03-20 RJUM-03-25 RJUM-03-30 RJUM-03-40 RJUM-03-50 R J U M-03 -10 d1 d2 B B1 s dn ds do o e R h8 h10 H10 H10 h10 h10 RJZM-03-08 81) RJUM-03-10 RJUM-03-12 RJUM-03-16 RJUM-03-20 RJUM-03-25 RJUM-03-30 RJUM-03-40 RJUM-03-50 RQA-01 RTA-01 RGA-01 RGAS-01 J E7 X RQA-03 RTA-03 RGA-03 RGAS-03 J E7 X 1052 1053 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Dzielona obudowa wykonana z anodowanego aluminium Rozmiar Wzór zamówienia Otwarte iglidur ® J Standard Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Wymiary calowe Strona 1522 ● ● Szybka wymiana wkładki bez usuwania wałka Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,092 725 5075 14 +0,030 +0,097 960 6720 19 +0,030 +0,097 1440 10 080 27 +0,030 +0,103 2250 15 750 49 +0,030 +0,103 3625 25 375 106 +0,040 +0,124 5100 35 700 166 +0,040 +0,124 8000 56 000 347 +0,050 +0,196 12 500 87 500 577 Nr art. 10 19 –0,020 –0,040 29 21,6 1,30 17,5 12 22 –0,020 –0,040 32 22,6 1,30 20,5 16 26 –0,020 –0,040 36 24,6 1,30 24,2 20 32 –0,020 –0,045 45 31,2 1,60 29,6 25 40 –0,030 –0,055 58 43,7 1,85 36,5 30 47 –0,030 –0,055 68 51,7 1,85 43,5 40 62 –0,030 –0,060 80 60,3 2,15 57,8 50 75 –0,030 –0,060 100 77,3 2,65 70,5 B1 B dn d1 d2 s d2 drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter aluminiowy (łożysko swobodne) Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Samonastawne Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 81) Ø < 10 mm należy stosować łożyska ślizgowe z wciśniętą tuleją 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Łożysko swobodne Strona 1018 Wymiary calowe Strona 1521 ● ● Łożysko posiada zmniejszoną średnicę zewnętrzną, powierzchnię sferyczną na zewnętrznej średnicy, dwa pierścienie o-ring do elastycznego osadzania oraz twardo anodowaną powierzchnię Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Otwór oprawy Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa 16 +0,032 +0,070 960 6720 8 19 +0,030 +0,088 725 5075 11 22 +0,030 +0,088 960 6720 17 26 +0,030 +0,088 1440 10 080 23 32 +0,030 +0,091 2250 15 750 44 40 +0,030 +0,091 3625 25 375 92 47 +0,040 +0,110 5100 35 700 145 62 +0,040 +0,115 8000 56 000 311 75 +0,050 +0,150 12 500 87 500 542 Nr art. +0,1 8 15,8 24,9 16,4 1,10 15,0 15,5 13,2 1,86 5,0 20,0 10 18,8 28,9 21,8 1,30 17,5 18,5 15,4 1,86 5,0 13,0 12 21,8 31,9 22,8 1,30 20,5 21,5 18,4 1,86 6,0 18,0 16 25,8 35,9 24,9 1,30 24,2 25,5 20,4 2,86 8,0 32,0 20 31,8 44,8 31,5 1,60 29,6 31,5 26,4 2,86 10,0 50,0 25 39,8 57,8 44,1 1,85 36,5 39,0 34,4 2,86 12,5 39,0 30 46,7 67,8 52,1 1,85 43,5 46,0 41,4 2,86 15,0 57,0 40 61,7 79,8 60,9 2,15 57,8 61,0 56,4 2,86 20,0 100,0 50 74,7 99,8 78,0 2,65 70,5 74,0 69,4 2,86 25,0 157,0 dn do ds B1 B s o d2 d1 e R cal cal Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1 Mogą być łączone z: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): Mogą być łączone z: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180):
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=