IGUS | łożyska dry-tech

[mm] [N] [N] [g] RE7UM-01-10 14 RE7UM-01-12 21 RE7UM-01-16 28 RE7UM-01-20 49 RE7UM-01-25 108 RE7UM-01-30 162 RE7UM-01-40 334 RE7UM-01-50 579 RE7UM-01-60 d1 d2 B B1 s dn h7 h10 H10 H10 h10 10 19 29 RE7UM-01-10 12 22 32 RE7UM-01-12 16 26 36 RE7UM-01-16 20 32 45 RE7UM-01-20 25 40 58 RE7UM-01-25 30 47 68 RE7UM-01-30 40 62 80 RE7UM-01-40 50 75 100 RE7UM-01-50 60 90 125 RE7UM-01-60 d2 d1 s B B1 dn d2 d1 B R E7 U M-01-10 R E7 U M-02-10 Ø H7 [mm] [mm] [N] [N] [g] RE7UM-02-10 RE7UM-02-12 RE7UM-02-16 RE7UM-02-20 RE7UM-02-25 RE7UM-02-30 RE7UM-02-40 RE7UM-02-50 d1 d2 B k7 h10 RE7UM-02-10 RE7UM-02-12 RE7UM-02-16 RE7UM-02-20 RE7UM-02-25 RE7UM-02-30 RE7UM-02-40 RE7UM-02-50 1050 1051 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter z anodowanego aluminium z wkładką iglidur ® E7 drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter z anodowanego aluminium, krótka konstrukcja z wkładką iglidur ® E7 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) F maks. statyczna 82) Masa p = 2,5 MPa p = 18 MPa +0,030 +0,088 360 2610 +0,030 +0,088 480 3450 +0,030 +0,088 720 5180 +0,030 +0,091 1120 8100 +0,030 +0,091 1810 13 050 +0,040 +0,110 2550 18 360 +0,040 +0,115 4000 28 800 +0,050 +0,180 4500 45 000 +0,050 +0,190 6000 61 700 1070 Nr art. 21,6 1,30 17,5 22,6 1,30 20,5 24,6 1,30 24,2 31,2 1,60 29,6 43,7 1,85 36,5 51,7 1,85 43,5 60,3 2,15 57,8 77,3 2,65 70,5 101,7 3,15 86,5 Wymiary [mm] Wymiary [mm] Nr art. 10 17 26 12 19 28 16 24 30 20 28 30 25 35 40 30 40 50 40 52 60 50 62 70 Dane techniczne Nr art. Otwór oprawy Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) F maks. statyczna 82) Masa p = 2,5 MPa p = 18 MPa 17 +0,030 +0,088 325 2340 8 19 +0,030 +0,088 420 3020 10 24 +0,030 +0,088 600 4320 17 28 +0,030 +0,091 750 5400 18 35 +0,030 +0,091 1250 9000 42 40 +0,040 +0,110 1875 13 500 56 52 +0,040 +0,115 3000 21 600 113 62 +0,050 +0,180 4375 31 500 147 Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Zamknięte Zamknięte iglidur ® E7 iglidur ® E7 Standard Kompaktowe Metryczne Metryczne Wkładka ślizgowa Wkładka ślizgowa Rodzaj Rodzaj Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=