IGUS | łożyska dry-tech

[mm] [N] [N] [g] RJUM-01-12-ES RJUM-01-16-ES RJUM-01-20-ES RJUM-01-25-ES RJUM-01-30-ES d1 d2 B B1 s dn h7 h10 H10 H10 h10 RJUM-01-12-ES RJUM-01-16-ES RJUM-01-20-ES RJUM-01-25-ES RJUM-01-30-ES R J U M-01-12 - ES J E7 X Ø H7 [mm] [mm] [N] [N] [g] RJZM-02-06 81) RJZM-02-08 81) RJUM-02-10 RJUM-02-12 RJUM-02-16 RJUM-02-20 RJUM-02-25 RJUM-02-30 RJUM-02-40 RJUM-02-50 d1 d2 B k7 h10 RJZM-02-06 81) RJZM-02-08 81) RJUM-02-10 RJUM-02-12 RJUM-02-16 RJUM-02-20 RJUM-02-25 RJUM-02-30 RJUM-02-40 RJUM-02-50 R J U M-02-10 1048 1049 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter wykonany ze stali nierdzewnej 303 Rozmiar Materiał Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Standard Wewnętrzna Ø d1 Stal nierdzewna Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych Dane techniczne Wymiary [mm] Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,030 +0,088 960 6720 60 +0,030 +0,088 1440 10 080 84 +0,030 +0,091 2250 15 750 147 +0,030 +0,091 3625 25 375 324 +0,040 +0,110 5100 35 700 486 Nr art. 12 22 32 22,6 1,30 20,5 16 26 36 24,6 1,30 24,2 20 32 45 31,2 1,60 29,6 25 40 58 43,7 1,85 36,5 30 47 68 51,7 1,85 43,5 drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter z anodowanego aluminium, wersja krótka 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 81) Ø < 10 mm zastosuj wicskane łożysko z tuleją 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Dostępne również w wersji ze zmniejszonym luzem RJUM-12 (Ø 10-50 mm) Dane techniczne Wymiary [mm] d2 d1 B d2 d1 B Nr art. Otwór oprawy Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa 12 +0,032 +0,070 600 4200 4 15 +0,032 +0,070 650 4550 6 17 +0,030 +0,088 650 4550 8 19 +0,030 +0,088 840 5880 10 24 +0,030 +0,088 1200 8400 17 28 +0,030 +0,091 1500 10 500 18 35 +0,030 +0,091 2500 17 500 42 40 +0,040 +0,110 3750 26 250 56 52 +0,040 +0,115 6000 42 000 113 62 +0,050 +0,130 8750 61 250 147 Nr art. 6 12 22 8 15 24 10 17 26 12 19 28 16 24 30 20 28 30 25 35 40 30 40 50 40 52 60 50 62 70 Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): d2 d1 s B B1 dn Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Kompaktowe Metryczne Wkładka ślizgowa Rodzaj Wewnętrzna Ø d1 STAL NIERDZEWNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=