IGUS | łożyska dry-tech
[mm] [N] [N] [g] RJZM-01-05 81) RJZM-01-06 81) RJZM-01-08 81) RJUM-01-10 RJUM-01-12 RJUM-01-16 RJUM-01-20 RJUM-01-25 RJUM-01-30 RJUM-01-40 RJUM-01-50 RJUM-01-60 d1 d2 B B1 s dn h7 h10 H10 H10 h10 RJZM-01-05 81) RJZM-01-06 81) RJZM-01-08 81) RJUM-01-10 RJUM-01-12 RJUM-01-16 RJUM-01-20 RJUM-01-25 RJUM-01-30 RJUM-01-40 RJUM-01-50 RJUM-01-60 R J U M-01-10 [mm] [N] [N] [g] RJUM-11-10 RJUM-11-12 RJUM-11-16 RJUM-11-20 RJUM-11-25 RJUM-11-30 RJUM-11-40 RJUM-11-50 d1 d2 B B1 s dn h7 h10 H10 H10 h10 RJUM-11-10 RJUM-11-12 RJUM-11-16 RJUM-11-20 RJUM-11-25 RJUM-11-30 RJUM-11-40 RJUM-11-50 R J U M-11-10 RQA-01 RTA-01 RGA-01 RGAS-01 J E7 X 1046 1047 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter z anodowanego aluminium Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Standard Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 81) Ø < 10 mm należy stosować łożyska ślizgowe z wciśniętą tuleją 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,025 +0,060 525 3675 5 +0,025 +0,060 525 3675 5 +0,032 +0,070 960 6720 9 +0,030 +0,088 725 5075 14 +0,030 +0,088 960 6720 21 +0,030 +0,088 1440 10 080 28 +0,030 +0,091 2250 15 750 49 +0,030 +0,091 3625 25 375 108 +0,040 +0,110 5100 35 700 162 +0,040 +0,115 8000 56 000 334 +0,050 +0,130 9000 87 500 579 +0,050 +0,140 12 000 120 000 1070 Nr art. 5 12 22 14,2 1,10 11,5 6 12 22 14,2 1,10 11,5 8 16 25 16,2 1,10 15,2 10 19 29 21,6 1,30 17,5 12 22 32 22,6 1,30 20,5 16 26 36 24,6 1,30 24,2 20 32 45 31,2 1,60 29,6 25 40 58 43,7 1,85 36,5 30 47 68 51,7 1,85 43,5 40 62 80 60,3 2,15 57,8 50 75 100 77,3 2,65 70,5 60 90 125 101,7 3,15 86,5 d2 d1 s B B1 dn drylin ® R liniowe łożyska ślizgowe | Zakres produktów Zamknięty adapter z anodowanego aluminium, precyzyjne Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J Precyzyjne Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Maks. luz łożyska zmniejszony o 50% ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,000 +0,058 725 5075 14 +0,000 +0,058 960 6720 21 +0,000 +0,058 1440 10 080 28 +0,000 +0,061 2250 15 750 49 +0,000 +0,061 3625 25 375 108 +0,000 +0,075 5100 35 700 162 +0,000 +0,080 8000 56 000 334 +0,000 +0,090 12 500 87 500 579 Nr art. 10 19 29 21,6 1,30 17,5 12 22 32 22,6 1,30 20,5 16 26 36 24,6 1,30 24,2 20 32 45 31,2 1,60 29,6 25 40 58 43,7 1,85 36,5 30 47 68 51,7 1,85 43,5 40 62 80 60,3 2,15 57,8 50 75 100 77,3 2,65 70,5 Mogą być łączone z: Dostępne z wkładkami ślizgowymi drylin ® (opcjonalnie: J200/A180): d2 d1 s B B1 dn Wymiary [mm] Wymiary [mm] Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=