IGUS | łożyska dry-tech
[mm] [N] [N] [g] RJ260UM-02-12 RJ260UM-02-16 RJ260UM-02-20 RJ260UM-02-25 d1 d2 B C RJ260UM-02-12 RJ260UM-02-16 RJ260UM-02-20 RJ260UM-02-25 [mm] [N] [N] [g] RJ4JP-01-08 RJ4JP-01-10 RJ4JP-01-12 RJ4JP-01-16 RJ4JP-01-20 RJ4JP-01-25 RJ4JP-01-30 d1 d2 B B1 s dn RJ4JP-01-08 RJ4JP-01-10 RJ4JP-01-12 RJ4JP-01-16 RJ4JP-01-20 RJ4JP-01-25 RJ4JP-01-30 R J 4 J P-01-10 R J260 U M-02-12 1044 1045 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R łożyska z litego polimeru | Zakres produktów Ekonomiczne, liniowe łożysko wykonane z iglidur ® J260 Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte iglidur ® J260 Kompaktowe Zwykłe Metryczne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● 2 wersje: RJ260M (o strukturze ślizgowej) oraz RJ260UM (o strukturze żłobkowanej) d2 d2 c c d1 d1 B B Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 2,5 MPa p = 17,5 MPa +0,035 +0,080 420 2940 6,2 +0,035 +0,080 600 4200 9,7 +0,040 +0,095 750 5250 11,7 +0,040 +0,095 1250 8750 22,8 Nr art. 12 19 28 1,5x15° 16 24 30 1,5x15° 20 28 30 2,0x15° 25 35 40 2,0x15° drylin ® R łożyska z litego polimeru | Zakres produktów Liniowe łożyska ślizgowe, standard japoński wykonany z iglidur ® J4 Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,000 +0,040 200 800 2 +0,000 +0,040 300 1200 6 +0,000 +0,040 400 1600 8 +0,000 +0,040 700 2800 16 +0,000 +0,040 1000 4000 23 +0,000 +0,050 1550 6500 47 +0,000 +0,050 2200 8500 72 Nr art. 8 15 24 17,5 1,1 14,3 10 19 29 22,0 1,3 18,0 12 21 30 23,0 1,3 20,0 16 28 37 26,5 1,6 26,6 20 32 42 30,5 1,6 30,3 25 40 59 41,1 1,85 37,5 30 45 64 44,6 1,85 42,5 Wewnętrzna Ø d1 Rozmiar Wzór zamówienia Zamknięte Standard Norma japońska Precyzyjne Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Właściwości materiału Strona 1558 Min. –20°C Maks. +60°C ● ● Alternatywa dla łożysk kulkowych o wymiarach japońskich ● ● Szybki montaż ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych d2 d1 s 1,5 x 30° B B1 dn Min. –20°C Maks. +60°C iglidur ® J4
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=