IGUS | łożyska dry-tech

[mm] [N] [N] [g] [N] RJM-01-08 RJM-01-10 RJM-01-12 RJM-01-16 RJM-01-20 RJM-01-25 RJM-01-30 RJM-01-40 [mm] [N] [N] [g] RJMP-01-06 RJMP-01-08 RJMP-01-10 RJMP-01-12 RJMP-01-16 RJMP-01-20 RJMP-01-25 RJMP-01-30 d1 d2 B B1 s dn RJM-01-08 RJM-01-10 RJM-01-12 RJM-01-16 RJM-01-20 RJM-01-25 RJM-01-30 RJM-01-40 d1 d2 B B1 s dn RJMP-01-06 RJMP-01-08 RJMP-01-10 RJMP-01-12 RJMP-01-16 RJMP-01-20 RJMP-01-25 RJMP-01-30 R J M-01-10 R J M P-01-10 RQA-04 RTA-04 RGA-04 RGAS-04 RQA-04 RTA-04 RGA-04 RGAS-04 1042 1043 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R łożyska z litego polimeru | Zakres produktów drylin ® R łożyska z litego polimeru | Zakres produktów Standardowa konstrukcja wykonana z iglidur ® J (wszechstronny) Standardowa, precyzyjna, konstrukcja wykonana z iglidur ® J (wszechstronny) Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia Zamknięte Zamknięte iglidur ® J iglidur ® J Standard Standard Metryczne Metryczne Precyzyjne Rodzaj Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 83) Stosować w temperaturze pokojowej: mocowanie wciskane ulega relaksacji w czasie w zależnym od temperatury Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Łatwy montaż poprzez delikatne wciśnięcie ● ● Zmniejszony luz łożyska ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych ● ● Montaż poprzez wciśnięcie ● ● Zabezpieczone za pomocą pierścieni osadczych Dane techniczne Wymiary [mm] Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa Siła wciskania 83) p = 2,5 MPa p = 17,5 MPa +0,025 +0,061 250 1750 4 400 +0,025 +0,061 363 2 538 7 700 +0,032 +0,075 480 3360 9 1300 +0,032 +0,075 720 5040 13 1100 +0,040 +0,092 1125 7875 24 1500 +0,040 +0,092 1813 12 688 47 3500 +0,040 +0,092 2550 17 850 72 4500 +0,050 +0,112 4000 28 000 127 4200 Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 2,5 MPa p = 17,5 MPa +0,000 +0,030 200 1400 2 +0,000 +0,040 250 1750 4 +0,000 +0,040 363 2538 7 +0,000 +0,040 480 3360 9 +0,000 +0,040 720 5040 13 +0,000 +0,040 1125 7875 24 +0,000 +0,050 1813 12 688 47 +0,000 +0,050 2550 17 850 72 Nr art. 8 16 25 16,2 1,10 15,2 10 19 29 21,6 1,30 17,5 12 22 32 22,6 1,30 20,5 16 26 36 24,6 1,30 24,2 20 32 45 31,2 1,60 29,6 25 40 58 43,7 1,85 36,5 30 47 68 51,7 1,85 43,5 40 62 80 60,3 2,15 57,8 Nr art. 6 12 19 13,5 1,10 11,5 8 16 25 16,2 1,10 15,2 10 19 29 21,6 1,30 17,5 12 22 32 22,6 1,30 20,5 16 26 36 24,6 1,30 24,2 20 32 45 31,2 1,60 29,6 25 40 58 43,7 1,85 36,5 30 47 68 51,7 1,85 43,5 Mogą być łączone z: Min. –20°C Maks. +60°C Min. –20°C Maks. +60°C Wewnętrzna Ø d1 cal cal Wymiary calowe Strona 1519 Wymiary calowe Strona 1519 Mogą być łączone z: d2 d1 s 1,5 x 30° B B1 dn d2 d1 s 1,5 x 30° B B1 dn Wewnętrzna Ø d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=