IGUS | łożyska dry-tech

d1 d2 d3 b1 b2 bs WLFM-1214-15 WLFM-1618-16 WLFM-2023-16 WLFM-2528-21 WLFM-3034-27 WLFM-4044-32 WLFM-5055-37 d1 d2 b1 bs WLM-0608-10 WLM-0810-12 WLM-1012-14 WLM-1012-16 WLM-1214-16 WLM-1214-25 WLM-1618-18 WLM-1618-26 WLM-2023-22 WLM-2023-30 WLM-2225-30 WLM-2528-29 WLM-2528-35 WLM-3034-34 WLM-3034-40 WLM-4044-40 WLM-4044-50 WLM-5055-50 WLM-5055-60 W L M-0608-10 W L F M-1214-15 1040 1041 Wymiary [mm] Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R łożyska wciskane | Zakres produktów drylin ® R łożyska wciskane | Zakres produktów Wykonane z iglidur ® L100 Wykonane z iglidur ® L100 Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia iglidur ® L100 iglidur ® L100 Seria L1 Seria L1 Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Zewnętrzna Ø d2 Długość Długość Z kołnierzem Metryczne Metryczne Rodzaj Rodzaj 80) Mierzone za pomocą przyrządu mierniczego Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Właściwości materiału Strona 1559 80) Mierzone za pomocą przyrządu mierniczego Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Właściwości materiału Strona 1559 ● ● Niezwykle wysoka odporność na zużycie ● ● Niski współczynnik tarcia ● ● Niezwykle wysoka odporność na zużycie ● ● Niski współczynnik tarcia Tolerancja d1 80) Nr art. 12 +0,000 +0,050 14 20 15,0 1,0 9 16 +0,000 +0,050 18 24 16,0 1,0 10 20 +0,000 +0,060 23 30 16,5 1,5 10 25 +0,000 +0,060 28 35 21,5 1,5 11 30 +0,000 +0,060 34 42 27,0 2,0 15 40 +0,000 +0,060 44 52 32,0 2,0 20 50 +0,000 +0,070 55 63 37,5 2,5 25 Wymiary [mm] Tolerancja d1 80) Nr art. 6 +0,000 +0,040 8 10 6 8 +0,000 +0,050 10 12 8 10 +0,000 +0,050 12 14,5 10 10 +0,000 +0,050 12 16 10 12 +0,000 +0,050 14 16 10 12 +0,000 +0,050 14 25 15 16 +0,000 +0,050 18 18 10 16 +0,000 +0,050 18 26 16 20 +0,000 +0,060 23 22,5 12,5 20 +0,000 +0,060 23 30 20 22 +0,000 +0,060 25 30 20 25 +0,000 +0,060 28 29 19 25 +0,000 +0,060 28 35 25 30 +0,000 +0,060 34 34 24 30 +0,000 +0,060 34 40 30 40 +0,000 +0,060 44 40 30 40 +0,000 +0,060 44 50 40 50 +0,000 +0,070 55 50 40 50 +0,000 +0,070 55 60 50 b2 d3 d1 bs b1 d2 d2 b1 bs d1 Min. –40°C Maks. +100°C Min. –40°C Maks. +100°C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=