IGUS | łożyska dry-tech
RSD J-40-06 Da s [N] RSDJ-40-06 RSDJ-60-08 RSDJ-80-08 [mm] [N] [N] [g] JUCM-1216-16 JUCM-1418-18 JUCM-1620-20 JUCM-1822-20 JUCM-2024-25 JUCM-2227-27 JUCM-2227-34 JUCM-2529-30 JUCM-3034-30 d1 d2 d3 b b1 t JUCM-1216-16 JUCM-1418-18 JUCM-1620-20 JUCM-1822-20 JUCM-2024-25 JUCM-2227-27 JUCM-2227-34 JUCM-2529-30 JUCM-3034-30 J U C M-1216-16 1038 1039 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R dyski ślizgowe | Zakres produktów Rozmiar Wzór zamówienia Dysk ślizgowy Zewnętrzna Ø Szerokość iglidur ® J Rodzaj ● ● Wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur ® J ● ● Niski współczynnik tarcia ● ● Mocowane wkrętami przez wzmocniony otwór w środku s Da K Zewnętrzna Ø Odporność na zużycie Szerokość K Maks. nośność statyczna Nr art. Do śrub z łbemstożkowym 40 1,5 6 ± 0,05 M6 28 500 60 2,5 8 ± 0,05 M8 66 000 80 2,5 8 ± 0,05 M8 120 000 Wymiary [mm] drylin ® R wciskane | Zakres produktów Wkładki klipsowe Przenoszenie dużych obciążeń na różnych powierzchniach 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 82) Porady konstrukcyjne Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 ● ● Szybki montaż ręczny dla blachy o grubości od 12 do 30 mm ● ● Brak kołnierza ustalającego Wymiary [mm] Dane techniczne Nr art. Tolerancja d1 78) Fmaks. dynamiczna 82) Fmaks. statyczna 82) Masa p = 5 MPa p = 35 MPa +0,04 +0,10 320 1600 2,5 +0,04 +0,10 440 2200 2,9 +0,04 +0,10 560 2800 3,9 +0,04 +0,10 630 3150 4,2 +0,04 +0,12 880 4400 5,8 +0,04 +0,12 1000 5000 9,4 +0,04 +0,12 1300 6500 10,3 +0,04 +0,12 1300 6500 8,6 +0,04 +0,12 1500 7500 10,0 Nr art. +0,05 / +0,25 12 16 20 16 20,5 0,8 14 18 22 18 22,5 0,8 16 20 25 20 24,5 0,8 18 22 26 20 24,5 0,8 20 24 30 25 30,0 1,0 22 27 34 27 32 1,0 22 27 32 34 39,5 1,0 25 29 35 30 35,5 1,0 30 34 40 30 35,0 1,2 Długość b Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® J Wkładka ślizgowa Metryczne Wewnętrzna Ø d1 Zewnętrzna Ø d2 Klipsowe Rodzaj b1 b t d 1 d2 d3 Min. –50°C Maks. +90°C Min. –50°C Maks. +90°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=