IGUS | łożyska dry-tech
d1 d2 b1 r t Z [g] A160UM-01-10 A160UM-01-12 A160UM-01-16 A160UM-01-20 A160UM-01-25 A160UM-01-30 A160UM-01-40 A160UM-01-50 di B r t f Z Ø H7 h10 A160JUM-01-10 A160JUM-01-12 A160JUM-01-16 A160JUM-01-20 A160JUM-01-25 A160JUM-01-30 A160JUM-01-35 A160JUM-01-40 A160JUM-01-50 A160 U M-01-10 RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 1036 1037 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Moje notatki drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja dla okrągłych wałków – wykonana z iglidur ® A160 (zgodny z FDA i Dyrektywą EU nr 10/2011) Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,03 +0,07 12 28 3,0 0,8 2,5 0,7 12 +0,03 +0,07 14 31 3,0 0,8 3,0 1,0 16 +0,03 +0,07 18 35 3,5 0,8 3,5 1,5 20 +0,03 +0,07 23 44 5,0 0,8 3,5 3,3 25 +0,03 +0,07 28 57 5,0 0,8 4,0 5,4 30 +0,04 +0,09 34 67 5,0 0,8 4,0 9,9 40 +0,04 +0,09 44 79 6,0 1,3 5,0 17,3 50 +0,05 +0,15 55 99 7,0 1,3 6,0 36,3 Zgodny z dyrektywą (UE) nr 10/2011 i wytycznymi FDA dotyczącymi dłuższej żywotności wałków z hartowanej stali nierdzewnej 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Mogą być łączone z: r Ø Z B / 2 B f Ø di t Otwór oprawy dla A1607UM-01 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 35 39 70 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 7,0 1,5 2,5 6,1 Standard Wewnętrzna Ø d1 Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® A160 Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=