IGUS | łożyska dry-tech

di B W r t f Z Ø H7 h10 A180JUMO-01-10 A180JUMO-01-12 A180JUMO-01-16 A180JUMO-01-20 A180JUMO-01-25 A180JUMO-01-30 A180JUMO-01-40 A180JUMO-01-50 di B r t f Z Ø H7 h10 A180JUM-01-10 A180JUM-01-12 A180JUM-01-16 A180JUM-01-20 A180JUM-01-25 A180JUM-01-30 A180JUM-01-35 A180JUM-01-40 A180JUM-01-50 d1 d2 b1 r t Z [g] A180UM-01-10 A180UM-01-12 A180UM-01-16 A180UM-01-20 A180UM-01-25 A180UM-01-30 A180UM-01-35 A180UM-01-40 A180UM-01-50 d1 d2 b1 r t Z [g] A180UMO-01-10 A180UMO-01-12 A180UMO-01-16 A180UMO-01-20 A180UMO-01-25 A180UMO-01-30 A180UMO-01-40 A180UMO-01-50 A180 U M-01-10 A180 U M O-01-10 RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 OJUM-01/-03 TJUM-01/-03 OJUM-06/-06-LL 1034 1035 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R wkładki | Zakres produktów drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja dla okrągłych wałków – wykonana z iglidur ® A180 (zgodny z FDA) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® A180 Wkładka ślizgowa Metryczne Otwarte Rodzaj Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,000 +0,020 12 28 3,0 0,8 2,5 1,08 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,47 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,16 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,80 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 8,07 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 14,65 35 +0,040 +0,085 39 69 5,0 0,8 4,0 17,84 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 22,70 Długa, zamknięta konstrukcja dla podpartych wałków – wykonana z iglidur ® A180 (zgodny z FDA) Y 2:1 Y d2 b1 r Z t d1 Zgodne z wymogami FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C Standard Wewnętrzna Ø d1 Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,000 +0,020 12 28 3,0 0,8 2,5 1,08 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,47 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,16 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,80 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 8,07 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 14,65 35 +0,040 +0,085 39 69 5,0 0,8 4,0 17,84 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 22,70 50 +0,050 +0,150 55 99 7,0 1,3 6,0 44,44 Standard Wewnętrzna Ø d1 Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® A180 Wkładka ślizgowa Metryczne Rodzaj Zgodne z wymogami FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Mogą być łączone z: Mogą być łączone z: r Ø Z B / 2 B f Ø di t Ø di r Ø Z B / 2 B t Otwór oprawy dla A180UMO-01 | Wymiary [mm] Otwór oprawy dla A180UM-01 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 35 39 70 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 7,0 1,5 2,5 6,1 Wałek Nr art. +0,5 +0,05 +0,1 +0,2 10 12 29 7,3 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 9,0 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 11,6 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 12,0 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 14,5 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 16,6 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 21,0 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 25,5 7,0 1,5 2,5 6,1 W f

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=