IGUS | łożyska dry-tech
d1 d2 b1 r t Z [g] XUM-02-12 XUM-02-16 XUM-02-20 XUM-02-25 XUM-02-30 XUM-02-40 X U M-02-12 RJUM-02 RJUM-01-ES RJUM-05/RJUME-05 TJUM-05/RJUMT-05 FJUMT-01/-02 di B r t f Z Ø H7 h10 XUM-02-12 XUM-02-16 XUM-02-20 XUM-02-25 XUM-02-30 XUM-02-40 1032 1033 Moje notatki Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R wkładki | Zakres produktów Wewnętrzna Ø d1 Krótka, zamknięta konstrukcja dla wałków, dwuczęściowa – wykonana z iglidur ® X (ekstremalny) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® X Wkładka ślizgowa Kompaktowe Metryczne Rodzaj Wymiary [mm] Otwór oprawy dla XUM-02 | Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 12 +0,030 +0,070 14 27 3,0 0,8 3,0 1,3 16 +0,030 +0,070 18 29 3,5 0,8 3,5 2,5 20 +0,030 +0,070 23 29 5,0 0,8 3,5 3,4 25 +0,030 +0,070 28 39 5,0 0,8 4,0 5,6 30 +0,040 +0,085 34 49 5,0 0,8 4,0 12,0 40 +0,040 +0,085 44 59 6,0 1,3 5,0 20,0 Mogą być łączone z: r Ø Z B / 2 B f Ø di t Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 12 14 28 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 30 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 30 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 40 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 50 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 60 6,0 1,5 2,5 5,1 „Ekstremalny”, odporny na temperaturę i chemikalia na wałach ze stali nierdzewnej i chromowanych 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –100°C Maks. +250°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=