IGUS | łożyska dry-tech

di B W r t f Z Ø H7 h10 XUMO-01-10 110) XUMO-01-12 XUMO-01-16 XUMO-01-20 XUMO-01-25 XUMO-01-30 XUMO-01-40 d1 d2 b1 r t Z [g] XUMO-01-10 110) XUMO-01-12 XUMO-01-16 XUMO-01-20 XUMO-01-25 XUMO-01-30 XUMO-01-40 X U M O-01-10 di B r t f Z Ø H7 h10 XUM-01-12 XUM-01-14 XUM-01-16 XUM-01-20 XUM-01-25 XUM-01-30 XUM-01-40 d1 d2 b1 r t Z [g] XUM-01-12  XUM-01-14 XUM-01-16 XUM-01-20 XUM-01-25 XUM-01-30 XUM-01-40 X U M-01-12 RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 OJUM-01/-03 TJUM-01/-03 OJUM-06/-06-LL 1030 1031 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R wkładki | Zakres produktów Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja dla wałków, dwuczęściowa – wykonana z iglidur ® X (ekstremalny) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® X Wkładka ślizgowa Standard Metryczne Rodzaj r Ø Z B / 2 B f Ø di t Wymiary [mm] Otwór oprawy dla XUM-01 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 14 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 16 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 20 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 25 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 30 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,50 14 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,13 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,20 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,90 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 8,23 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 14,95 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 23,16 Mogą być łączone z: Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 „Ekstremalny”, odporny na temperaturę i chemikalia na wałach ze stali nierdzewnej i chromowanych 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –100°C Maks. +250°C Wewnętrzna Ø d1 Długa, otwarta konstrukcja dla podpartych wałków, dwuczęściowa – wykonana z iglidur ® X (ekstremalny) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® X Wkładka ślizgowa Otwarte Standard Metryczne Rodzaj Ø di r Ø Z B / 2 B t W f Wymiary [mm] Otwór oprawy dla XUMO-01 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,2 +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 7,3 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 9,0 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 11,6 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 12,0 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 14,5 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 16,6 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 21,0 6,0 1,5 2,5 5,1 Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,000 +0,020 12 28 3,0 0,8 2,5 1,00 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,20 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,30 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,30 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 6,80 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 13,30 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 22,60 Mogą być łączone z: 110) Jednoelementowa Y 2:1 Y d2 b1 r Z t d1 „Ekstremalny”, odporny na temperaturę i chemikalia na wałach ze stali nierdzewnej i chromowanych 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –100°C Maks. +250°C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=