IGUS | łożyska dry-tech

E7 U M-01-10 di B W r t f Z Ø H7 h10 J200UMO-01-10 J200UMO-01-12 J200UMO-01-16 J200UMO-01-20 J200UMO-01-25 J200UMO-01-30 J200UMO-01-40 d1 d2 b1 r t Z [g] J200UMO-01-10 J200UMO-01-12 J200UMO-01-16 J200UMO-01-20 J200UMO-01-25 J200UMO-01-30 J200UMO-01-40 J200 U M O-01-10 di B r t f Z Ø H7 h10 E7UM-01-10 E7UM-01-12 E7UM-01-16 E7UM-01-20 E7UM-01-25 E7UM-01-30 E7UM-01-40 E7UM-01-50 79) E7UM-01-60 79) d1 d2 b1 r t Z [g] E7UM-01-10 E7UM-01-12 E7UM-01-16 E7UM-01-20 E7UM-01-25 E7UM-01-30 E7UM-01-40 E7UM-01-50 79) E7UM-01-60 79) RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-01-ES RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 OJUM-01/-03 OJUM-06/-06-LL 1026 1027 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja dla wałków – wykonana z iglidur ® E7 (długodystansowiec) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® E7 Wkładka ślizgowa Standard Metryczne Rodzaj Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,030 +0,070 12 28 3,0 0,8 2,5 0,73 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,01 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 1,45 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 3,25 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 5,44 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 9,88 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 17,30 50 +0,050 +0,150 55 99 7,0 1,3 6,0 36,30 60 +0,050 +0,150 65 124 8,0 2,5 6,5 54,80 Mogą być łączone z: Otwór oprawy dla E7UM-01 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,5 +0,05 +0,1 +0,2 10 12 29 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 7,0 1,5 2,5 6,1 60 65 125 8,0 2,5 3,0 6,5 79) w dwóch częściach r Ø Z B / 2 B f Ø di t Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja podpartych wałków – wykonana z iglidur ® J200 (specjalista) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® J200 Wkładka ślizgowa Standard Otwarte Metryczne Rodzaj Ø di r Ø Z B / 2 B t W f Wymiary [mm] Otwór oprawy dla J200UMO-01 | Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,030 +0,070 12 28 3,0 0,8 2,5 1,04 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,34 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 1,98 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,80 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 8,05 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 14,30 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 23,31 Mogą być łączone z: Wałek Nr art. +0,5 +0,05 +0,1 +0,2 10 12 29 7,3 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 9,0 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 11,6 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 12,0 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 14,5 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 16,6 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 21,0 6,0 1,5 2,5 5,1 Y 2:1 Y d2 b1 r Z t d1 „Specjalista” z najlepszą wydajnością działania na aluminium "Długodystansowiec" charakteryzujący się 8-krotnie dłuższą żywotnością przy współpracy z wałami stalowymi cal Wymiary calowe Strona 1518 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +70°C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=