IGUS | łożyska dry-tech

d1 d2 b1 r t Z [g] JUM-02-10 JUM-02-12 JUM-02-16 JUM-02-20 JUM-02-25 JUM-02-30 JUM-02-40 JUM-02-45 JUM-02-50 J U M-02-10 RJUM-02 RJUM-05/RJUME-05 TJUM-05/RJUMT-05 FJUMT-01/-02 d1 d2 b1 r t Z [g] J200UM-01-10 J200UM-01-12 J200UM-01-16 J200UM-01-20 J200UM-01-25 J200UM-01-30 J200UM-01-40 J200UM-01-50 di B r t f Z Ø H7 h10 J200UM-01-10 J200UM-01-12 J200UM-01-16 J200UM-01-20 J200UM-01-25 J200UM-01-30 J200UM-01-40 J200UM-01-50 J200 U M-01-10 di B r t f Z Ø H7 h10 JUM-02-10 JUM-02-12 JUM-02-16 JUM-02-20 JUM-02-25 JUM-02-30 JUM-02-40 JUM-02-45 JUM-02-50 RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 1024 1025 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R wkładki | Zakres produktów Krótka, zamknięta konstrukcja dla wałków – wykonana z iglidur ® J (wszechstronny) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® J Wkładka ślizgowa Kompaktowe Metryczne Rodzaj Wymiary [mm] Otwór oprawy dla JUM-02 | Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,030 +0,070 12 25 3,0 0,8 2,5 1,02 12 +0,030 +0,070 14 27 3,0 0,8 3,0 1,27 16 +0,030 +0,070 18 29 3,5 0,8 3,5 1,82 20 +0,030 +0,070 23 29 5,0 0,8 3,5 3,27 25 +0,030 +0,070 28 39 5,0 0,8 4,0 5,75 30 +0,040 +0,085 34 49 5,0 0,8 4,0 11,28 40 +0,040 +0,085 44 59 6,0 1,3 5,0 17,94 45 +0,040 +0,085 50 59 7,0 1,3 6,0 27,00 50 +0,050 +0,150 55 69 7,0 1,3 6,0 32,56 Mogą być łączone z: r Ø Z B / 2 B f Ø di t Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja dla wałków – wykonana z iglidur ® J200 (specjalista) Rozmiar Wzór zamówienia iglidur ® J200 Wkładka ślizgowa Standard Metryczne Rodzaj r Ø Z B / 2 B f Ø di t Wymiary [mm] Otwór oprawy dla J200UM-01 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 7,0 1,5 2,5 6,1 Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,030 +0,070 12 28 3,0 0,8 2,5 1,10 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,50 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,54 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 5,66 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 9,51 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 17,27 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 26,75 50 +0,050 +0,150 55 99 7,0 1,3 6,0 52,38 Mogą być łączone z: Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 26 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 28 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 30 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 30 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 40 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 50 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 60 6,0 1,5 2,5 5,1 45 50 60 7,0 1,5 2,5 6,1 50 55 70 7,0 1,5 2,5 6,1 Uniwersalny do wszystkich powierzchni wałów w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych „Specjalista” z najlepszą wydajnością działania na aluminium 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=