IGUS | łożyska dry-tech
di B W r t f Z Ø H7 h10 JUMO-11-10 JUMO-11-12 JUMO-11-16 JUMO-11-20 JUMO-11-25 JUMO-11-30 JUMO-11-40 JUMO-11-50 d1 d2 b1 r t Z [g] JUMO-11-10 JUMO-11-12 JUMO-11-16 JUMO-11-20 JUMO-11-25 JUMO-11-30 JUMO-11-40 JUMO-11-50 di B r t f Z Ø H7 h10 JUM-11-10 JUM-11-12 JUM-11-16 JUM-11-20 JUM-11-25 JUM-11-30 JUM-11-40 JUM-11-50 d1 d2 b1 r t Z [g] JUM-11-10 JUM-11-12 JUM-11-16 JUM-11-20 JUM-11-25 JUM-11-30 JUM-11-40 JUM-11-50 RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 OJUM-01/-03 OJUM-06/-06-LL J U M-11-10 J U M O-11-10 1022 1023 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R wkładki | Zakres produktów drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja, precyzyjna dla wałków – wykonana z iglidur ® J (wszechstronny) Długa, zamknięta konstrukcja, precyzyjna dla wałków – wykonana z iglidur ® J (wszechstronny) Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia iglidur ® J iglidur ® J Wkładka ślizgowa Wkładka ślizgowa Precyzyjne Precyzyjne Otwarte Metryczne Metryczne Rodzaj Rodzaj ● ● Maks. luz łożyska zmniejszony o 50% ● ● Zwiększona powierzchnia stykowa: dłuższa żywotność ● ● Maks. luz łożyska zmniejszony o 50% ● ● Zwiększona powierzchnia stykowa: dłuższa żywotność r Ø Z B / 2 B f Ø di t Ø di r Ø Z B / 2 B t W f Wymiary [mm] Otwór oprawy dla JUMO-11 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,2 +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 7,3 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 9,0 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 11,6 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 12,0 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 14,5 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 16,6 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 21,0 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 25,5 7,0 1,5 2,5 6,1 Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,000 +0,040 12 28 3,0 0,8 2,5 1,10 12 +0,000 +0,040 14 31 3,0 0,8 3,0 1,50 16 +0,000 +0,040 18 35 3,5 0,8 3,5 2,20 20 +0,000 +0,040 23 44 5,0 0,8 3,5 4,90 25 +0,000 +0,040 28 57 5,0 0,8 4,0 8,23 30 +0,000 +0,050 34 67 5,0 0,8 4,0 14,95 40 +0,000 +0,050 44 79 6,0 1,3 5,0 23,16 50 +0,000 +0,060 55 99 7,0 1,3 6,0 45,35 Wymiary [mm] Otwór oprawy dla JUM-11 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 7,0 1,5 2,5 6,1 Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,000 +0,040 12 28 3,0 0,8 2,5 1,23 12 +0,000 +0,040 14 31 3,0 0,8 3,0 1,65 16 +0,000 +0,040 18 35 3,5 0,8 3,5 2,42 20 +0,000 +0,040 23 44 5,0 0,8 3,5 5,49 25 +0,000 +0,040 28 57 5,0 0,8 4,0 8,86 30 +0,000 +0,050 34 67 5,0 0,8 4,0 16,63 40 +0,000 +0,050 44 79 6,0 1,3 5,0 26,06 50 +0,000 +0,060 55 99 7,0 1,3 6,0 48,82 Mogą być łączone z: Mogą być łączone z: Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1 Y d1 d2 r b1 Z t Y 2:1 Y d2 b1 r Z t d1 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=