IGUS | łożyska dry-tech

di B W r t f Z Ø H7 h10 JUMO-01-10 JUMO-01-12 JUMO-01-16 JUMO-01-20 JUMO-01-25 JUMO-01-30 JUMO-01-40 JUMO-01-50 JUMO-01-60 79) d1 d2 b1 r t Z [g] JUMO-01-10 JUMO-01-12 JUMO-01-16 JUMO-01-20 JUMO-01-25 JUMO-01-30 JUMO-01-40 JUMO-01-50 JUMO-01-60 79) di B r t f Z Ø H7 h10 JUM-01-10 JUM-01-12 JUM-01-16 JUM-01-20 JUM-01-25 JUM-01-30 JUM-01-35 JUM-01-40 JUM-01-50 JUM-01-60 79) d1 d2 b1 r t Z [g] JUM-01-10 JUM-01-12 JUM-01-16 JUM-01-20 JUM-01-25 JUM-01-30 JUM-01-35 JUM-01-40 JUM-01-50 JUM-01-60 79) J U M-01-10 J U M O-01-10 RJUM-01/-03 TJUM-01/-03 RJUM-06/-06-LL FJUM-01/-02 OJUM-01/-03 OJUM-06/-06-LL 1020 1021 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe drylin ® R prowadnice wałkowe Wewnętrzna Ø d1 Wewnętrzna Ø d1 drylin ® R wkładki | Zakres produktów drylin ® R wkładki | Zakres produktów Długa, zamknięta konstrukcja dla wałków – wykonana z iglidur ® J (wszechstronny) Długa, otwarta konstrukcja do podpartych wałków – wykonana z iglidur ® J (uniwersalny) Rozmiar Rozmiar Wzór zamówienia Wzór zamówienia iglidur ® J iglidur ® J Wkładka ślizgowa Wkładka ślizgowa Standard Standard Otwarte Metryczne Metryczne Rodzaj Rodzaj 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Prosimy zwrócić uwagę: Instrukcja instalacji Strona 1019 Min. –50°C Maks. +90°C Min. –50°C Maks. +90°C Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,030 +0,070 12 28 3,0 0,8 2,5 0,90 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,16 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 1,71 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,16 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 6,97 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 12,38 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 20,18 50 +0,050 +0,150 55 99 7,0 1,3 6,0 38,60 60 +0,050 +0,150 65 124 8,0 2,5 6,5 60,10 Wymiary [mm] Tolerancja d1 78) Masa Nr art. 10 +0,030 +0,070 12 28 3,0 0,8 2,5 1,10 12 +0,030 +0,070 14 31 3,0 0,8 3,0 1,50 16 +0,030 +0,070 18 35 3,5 0,8 3,5 2,20 20 +0,030 +0,070 23 44 5,0 0,8 3,5 4,90 25 +0,030 +0,070 28 57 5,0 0,8 4,0 8,23 30 +0,040 +0,085 34 67 5,0 0,8 4,0 14,95 35 +0,040 +0,085 39 69 5,0 0,8 4,0 18,20 40 +0,040 +0,085 44 79 6,0 1,3 5,0 23,16 50 +0,050 +0,150 55 99 7,0 1,3 6,0 45,35 60 +0,050 +0,150 65 124 8,0 2,5 6,5 70,00 Mogą być łączone z: Mogą być łączone z: cal Wymiary calowe Strona 1518 Y 2:1 Y t Z d2 r b1 d1 Y 2:1 Y d2 b1 r Z t d1 r Ø Z B / 2 B f Ø di t Ø di r Ø Z B / 2 B t Otwór oprawy dla JUMO-01 | Wymiary [mm] Otwór oprawy dla JUM-11 | Wymiary [mm] Wałek Nr art. +0,05 +0,1 +0,5 +0,2 10 12 29 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 5,0 1,0 2,0 4,1 35 39 70 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 7,0 1,5 2,5 6,1 60 65 125 8,0 2,5 3,0 6,5 79) w dwóch częściach 79) w dwóch częściach Wałek Nr art. +0,5 +0,05 +0,1 +0,2 10 12 29 7,3 3,0 1,0 1,0 2,6 12 14 32 9,0 3,0 1,0 1,5 3,1 16 18 36 11,6 3,5 1,0 1,7 3,6 20 23 45 12,0 5,0 1,0 2,0 3,6 25 28 58 14,5 5,0 1,0 2,0 4,1 30 34 68 16,6 5,0 1,0 2,0 4,1 40 44 80 21,0 6,0 1,5 2,5 5,1 50 55 100 25,5 7,0 1,5 2,5 6,1 60 65 125 27,2 8,0 2,5 3,0 6,5 W f cal Wymiary calowe Strona 1518 Uniwersalny do wszystkich powierzchni wałów w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych Uniwersalny do wszystkich powierzchni wałów w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=