IGUS | łożyska dry-tech
OJUM-06-LL RJUM-06-LL 1018 1019 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe | Instrukcje montażowe drylin ® R prowadnice wałkowe | Standardy konstrukcji Łożyska swobodne dla liniowych łożysk ślizgowych Liniowe łożyska ślizgowe drylin ® z serii 03 dają ogromne możliwości przy zastosowaniach z dwoma równoległymi wałkami. Dzięki swojej geometrii są w stanie kompensować błędy niewspółosiowości i nierównoległości i powinny być stosowane na wale położonym najdalej od napędu. Konstrukcja zapewnia sferyczną powierzchnię na zewnętrznej średnicy oprawy z aluminium, która umożliwia samocentrowanie. Zapobiega to zmniejszeniu nośności, ponieważ wał zawsze leży na całej powierzchni łożyska. Ze względu na równomierne rozłożenie obciążenia na całe łożysko, nacisk krawędziowy nie może występować przy stosowaniu samonastawnych łożysk liniowych drylin ® . W celu kompensacji błędów nierównoległości pomiędzy dwoma wałami, zewnętrzna średnica została zaprojektowana tak, aby być mniejsza niż średnica otworu oprawy o 0,2 do 0,3 mm (w zależności od rozmiaru). Dzięki wykorzystaniu pierścieni uszczelniających typu o-ring, łożyska uzyskują elastyczne mocowanie w gnieździe. Luz pomiędzy łożyskiem a oprawą umożliwia maksymalną kompensację ewentualnej niewspółosiowości wałów. Samonastawne łożyska drylin ® R są dostarczane w postaci twardo anodowanej. Tego rodzaju powierzchnie gwarantują najwyższą odporność na zużycie, jeżeli łożysko aluminiowe porusza się w oprawie w trakcie regulacji kompensacyjnej. Inną opcją jest oprawa stojakowa w seriach konstrukcyjnych OJUM-06 LL i RJUM-06 LL. Mocowanie łożyska umożliwia regulację równoległości pomiędzy wałami o ±3 mm. Szczególne zawieszenie oprawy nośnej na osi pracującej w kierunku z umożliwa kompensację błędów kątowych aż do 3,5°. Zasada 2:1 W celu zapewnienia skutecznego wykorzystania bezobsługowych łożysk liniowych drylin ® , konieczne jest postępowanie według pewnych zaleceń. Jeśli odległość pomiędzy wektorem siły napędowej i łożyskami stałymi jest większa niż dwukrotność rozstawu łożyska (zasada 2:1), wówczas współczynnik tarcia statycznego równy 0,25 może teoretycznie powodować zaciskanie na prowadnicy. Zasada ta obowiązuje niezależnie od wartości obciążenia lub siły napędowej. Tarcie jest zawsze związane z łożyskami stałymi. Im większy dystans pomiędzy napędem i łożyskami prowadzącymi, tymwiększy jest poziom zużycia i wymaganej siły napędowej. Nieprzestrzeganie zasady 2:1 podczas pracy liniowych łożysk ślizgowych może powodować nierówną pracę, a nawet zablokowanie systemu. Takich sytuacji często można uniknąć dzięki prostym modyfikacjom. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie konstrukcji i/lub montażu, proszę skorzystać z naszego wsparcia technicznego. Prowadnice wałkowe drylin ® R zostały skonstruowane z myślą o kompletnie bezsmarowej pracy. Wymiaryodpowiednichopraw liniowych i obudówsą zgodne ze standardowymi obiegowymi łożyskami kulkowymi. W trakcie montażu prosimy pamiętać o następujących instrukcjach instalacyjnych: Porady konstrukcyjne dla liniowych łożysk ślizgowych drylin ® R: Podane wartości dla "F maks. " odnoszą się do osiągów wkładek iglidur ® wykonanych z wysokowydajnych polimerów i nie mogą być stosowane jako jedyne kryterium wyboru przy obliczeniach dla danego zastosowania. Maksymalna nośność całego syste- mu łożysk zależy od geometrii, kształtu oprawy, materiału opra- wy, połączeń, w tym wkrętów, i wymaga oddzielnej kontroli. W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy, zachęcamy do skorzystania z naszego konfiguratora online na www.igus.pl/drylin-expert Zalecana tolerancja dla wału: h6-h10 Chropowatość powierzchni [Ra]: 0,15-0,6 Prowadnice wałkowe okrągłe/podparte Strona wałków 1089 Zalecany otwór oprawy H7 Liniowe łożyska ślizgowe RJUM-01/03, TJUM-01/03, RJM, RJMP, RJ260(U)M02, łożyska wciskane WLM, WLFM 2 x 1x Rysunek 03: Zasada 2:1 Wykres 02: Dzięki określonemu luzowi montażowemuoraz zamocowanymzewnętrzniepierścieniomuszczelniającym typu o-ring, samonastawne łożyska drylin ® R serii 03 mogą kompensować błędy nierównoległości. Sferyczne adaptery drylin ® mogą z kolei kompensować błędy nierównoległości. Twarde anodowanie chroni oprawę z aluminium przed zużyciem. Tabela 04: Kompensacja błędów nieosiowości Tabela 05: Kompensacja nierównoległości Strona 1065 Strona 1064 Łożysko swobodne Łożysko stałe Wkładki: _UM-01, _UMO-01, _UM-11, _UMO-11, _UM-02 ● Blokada z otworem w oprawie ● Kołnierz ustalający wkładki jest utrzymywany przez odpowiedni rowek w obudowie ● Funkcja antyobrotowa poprzez połączenie pinu w otworze ø z Łożyska wciskane: WLM, WLFM ● Montaż wciskany w otwór oprawy H7 Instrukcja montażu, Strona 57 Liniowe łożyska ślizgowe: RJUM-01, RJUM-11, RJUM-ES, TJUM-01, RJUM-03, TJUM-03, RJUI-01, RJUI-03, TJUI-01, TJUI-03 ● Mocowane za pomocą pierścieni osadczych zgodnych z normą DIN 471 lub 472, rodzaje metryczne (nie są częścią dostawy) Łożyska z litego polimeru: RJM, RJI-01 ● Mocowanie za pomocą pierścieni osadczych zgodnie z normą DIN 471 lub 472 (nie są częścią dostawy) ● Wewnętrzna tolerancja E9 wyłącznie po wciśnięciu Łożyska z litego polimeru: RJMP ● Łatwy montaż poprzez lekkie wciśnięcie ● Mocowane za pomocą pierścieni osadczych zgodnych z normą DIN 471 lub 472 (nie są częścią zamówienia) Łożyska ślizgowe liniowe: RJUM-02 ● Mocowane poprzez wciśnięcie w otwór oprawy stalowej H7 lub w otwór oprawy aluminiowej K7 ● Alternatywnie, adapter można przykleić do oprawy za pomocą dostępnych na rynku klejów 2-składnikowych Łożyska kompaktowe: RJ260 (UM-02) ● Umieszczenie kołnierza ustalającego i wciśnięcie w otwór oprawy H7 ● Alternatywnie, adapter można przykleić do oprawy za pomocą dostępnych na rynku klejów 2-składnikowych Łożyska ślizgowe liniowe: OJUM-01, OJUM-03, OJUI-01, OJUI-03 ● Adapter zabezpieczony zestawami śrub (nie są częścią zestawu) Blokady typu Quad: RQA, RG Wersja długa: RTA ● Łożysko w oprawie jest mocowane za pomocą pierścieni osadczych zgodnych z DIN 472 Oprawy liniowe: RGAS ● Łożysko w oprawie jest mocowane za pomocą pierścieni osadczych zgodnych z DIN 471 Blokady Quad: OQA, OGA, Oprawy liniowe: OGAS, Konstrukcja długa: OTA ● Łożyska są zabezpieczone za pomocą śrub Oprawy stojakowe: RJUM/ E/T-05, RJUM-06/-LL, OJUM/E-06/-LL, Oprawy kołnierzowe: FJUM/T-01/02 Bloki Quad: RGA, OGA Wersja długa: RTA, OTA Łożyska liniowe: RGAS, OGAS ● Śruby mocujące oprawę zgodne z DIN 912-8.8 ● Pierścienie osadcze zgodne z DIN 7980 Seria RJUM-03/OJUM-03 ±0,5° Seria RJUM-06-LL/OJUM-06-LL ±3,5° Seria RJUM-03/OJUM-03 ±0,1 mm Seria RJUM-06-LL/OJUM-06-LL ±3,0 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=