IGUS | łożyska dry-tech

iglidur ® L100 iglidur ® L100 1016 1017 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR drylin ® R prowadnice wałkowe | Dane techniczne Łożyska ślizgowe liniowe drylin ® R Standardowe łożyska okrągłe drylin ® składają się z wymiennej wkładki z iglidur ® J, która jest produkowana z myślą o mechanicznym dopasowaniu do adaptera z anodowanego aluminium. Pin ustalający wkładki jest utrzymywany przez odpowiedni rowek w obudowie. Liniowe łożyska ślizgowe drylin ® R, wykonane z litego polimeru, odpowiadająwymiarowo standardowym łożyskom kulkowym. Wykonane są w całości z odpornego na zużycie materiału iglidur ® J i poza oczywistymi korzyściami cenowymi, mogą zaoferować zalety techniczne. Zatem aplikacje, w których części maszyn są wykonane głównie ze stali nierdzewnej, np. urządzenia do napełniania i stosowanewprzemyśle spożywczym, są typowymi miejscami do zastosowania łożysk z litych polimerów. Łatwowięc uzyskać dodatkowe oszczędności na masie. Obie wersje zostały zaprojektowane do montażu w otworach opraw o tolerancji H7. Mocowanie wygląda tak samo, jak wprzypadku łożysk kulkowych z pierścieniami osadczymi zgodnie z DIN 471/472. Wąska konstrukcja wersji 02 liniowych łożysk ślizgowych, jest wciskana w oprawę z otworami o tolerancji H7. Dostępne standardowe, komercyjnie kleje 2-składnikowe mogą być wykorzystywane do tego celu. Współczynnik tarcia Łożyska ślizgowe serii L1 zostały zaprojektowane do pracy na sucho ze stalą. Najlepsze wyniki osiągane są, gdy chropowa- tość powierzchni wałkawynosi od 0,3 do 0,8Ra.Współczynniki tarcia ślizgowegomalejąwraz zewzrostemobciążenia. Typowy współczynnik tarcia przy pracy na sucho wynosi od 0,2 do 0,3. Jednakże wartość ta może być wyższa w przypadku zastoso- wania mniej odpowiednich wałów. Temperatury pracy Temperatury wpływają na wytrzymałość na ściskanie, zużycie oraz mocowanie łożyska w oprawie. We wszystkich testach uzyskano pewne pasowanie przy temperaturach do +70°C. Przy wyższych temperaturach zalecane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska. Stosując skuteczne zamocowanie, łożyska ślizgowe L1 mogą być również stosowane przy temperaturach przekraczających +130°C. Tabela 02: Maksymalna prędkość powierzchniowa dla iglidur ® L100 Tabela 03: Graniczne wartości temperatury dla materiału iglidur ® L100 Brud, pył, włókna Istotną cechą wszystkich dostępnych łożysk liniowych jest ich odporność na brud. Dla większości układów, stosowanie zgarniaczy i uszczelnień jest zalecane nawet przy niewielkim gromadzeniu się brudu. Żaden inny systemnie jest tak odporny na pył, kurz oraz większe cząsteczki niż drylin ® . Opatentowana konstrukcja powierzchni nośnej, wykorzystująca konstrukcję z rowkami, zapewnia świetną wydajność w warunkach sprzyjających brudzeniu. Brud, nawet gdy zostanie zmoczony na wale jest spychany przez poszczególne podkładki ślizgowe i przenoszony poza łożysko lub wewnątrz rowków. Działające sekcje łożyska drylin ® następnie ślizgają się po wale, z którego zanieczyszczenia zostały zepchnięte. Łożyska liniowe dzielone W zastosowaniach będących na skraju wykonalności technicznej lub działających w skrajnie trudnych warunkach, zazwyczaj konieczna jest częsta wymiana łożysk. W wielu przypadkach drylin ® potrafi wielokrotnie wydłużyć żywotność. Jednakże przy ekstremalnych zastosowaniach wymiana łożysk jest nieunikniona. Liniowe łożyska ślizgowe drylin ® mogą zapewnić znaczną redukcję kosztów ze względu na to, że konieczna jest tylkowymianawkładki polimerowej. To często oznacza ograniczenie ponad 90%kosztówczęści zamiennych. Ponadto unika się demontażu wałków. Łożyska dzielonemogą być z łatwością zdjęte z wału i otwarte. "Rowkowana" wkładka może być po prostu zamocowana na wale. Załóż nową wkładkę łożyska na wale, złącz ze sobą dwie połowy, i... gotowe! Dzięki gamie produktów łożysk dzielonych drylin ® można ograniczyć czas montażu do minimum. Seria L1 - wciskane łożyska o niskim luzie Łożyska ślizgowe serii L1 są wykonane z materiału iglidur ® L100, tworzywa sztucznego niezwykle odpornego na zużycie. Są podzielone na obszar pasowany pod wcisk oraz obszar ślizgowy. Zakres ślizgu składa się z pojedynczych listew, które są połączone cienkimi mostkami materiału.Wspomnianemosty kompensują rozszerzanie łożyska na skutek ciepła czy wilgoci. Taka separacja umożliwia konstrukcję niemalże bezluzowego łożyska, ponieważ niema efektu zaciskania się łożyska nawałku. Obszar pasowany w kształcie walca różni się znacznie już na pierwszy rzut oka od obszaru ślizgania. Zadaniem tego obszaru, który wykazuje wyraźny luz na wałku jest pewne umocowanie tulei za pomocą wciśnięcia. Wytrzymałość na ściskanie Łożyska ślizgowe iglidur ® są jednorodnie wypełnione stałymi smarami. W ten sposób smar nie zostanie usunięty nawet przy dużych obciążeniach. Materiał iglidur ® L100 umożliwia średnie naciski statyczne na poziomie 70 MPa. Jednakże, jedynie połowa powierzchni nośnej może przenosić obciążenia, co zostało uwzględnione w obliczeniach. Prędkości powierzchniowe Poniższa tabela przedstawia możliwe prędkości powierzch- niowe łożysk L1. ● ● Ekstremalnie duża odporność na zużycie ● ● Niski współczynnik tarcia ● ● Tłumienie drgań ● ● Wysoka wytrzymałość na ściskanie ● ● Dobra odporność chemiczna ● ● Odporne na brud ● ● Odpowiednie również do wałów miękkich i wałów chropowatych Właściwości materiału: iglidur ® J Strona 159 iglidur ® J200 Strona 253 iglidur ® X Strona 263 iglidur ® E7 Strona 1558 iglidur ® A160 Strona 403 iglidur ® A180 Strona 385 iglidur ® L100 Strona 1559 Obrotowy Oscylacyjny Liniowy Ciągła [m/s] 1,5 1,5 3 Krótkotrwała [m/s] 3 3 10 Temperatury stosowania Minimalna –30°C Maks. długotrwała +100°C Maks. krótkotrwała +190°C Wszechstronny – iglidur ® J Specjalista - iglidur ® J200 Ekstremalny – iglidur ® X Długodystansowiec - iglidur ® E7 Zgodny z FDA – iglidur ® A180 Blue Sky Thinking zgodne z FDA/EU iglidur ® A160 Temperatura stosowania od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C od –100°C do +250°C od –50°C do +70°C od –50°C do +90°C od –50°C do +90°C Najlepszy współczynnik tarcia Wałek stalowy Twardo anodowane aluminium Stal twardo chromowana Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Wały z hartowanej stali nierdzewnej Oporność objętościowa > 10 13 Ωcm > 10 8 Ωcm < 10 5 Ωcm > 10 9 Ωcm > 10 12 Ωcm > 10 12 Ωcm Absorpcja wilgoci 1,3% masy 0,7% masy 0,5% masy < 0,1% masy 0,2% masy < 0,1% masy Maksymalna żywotność Twardo anodowane aluminium Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wał ze stali nierdzewnej Wały z hartowanej stali nierdzewnej Potencjalny materiał współpracujący Wszystkie materiały wału Twardo anodowane aluminium Hartowana stal nierdzewna Wał ze stali/ stali nierdzewnej Wszystkie materiały wału Stal nierdzewna Dopuszczalny stat. nacisk powierzchniowy 35 MPa 23 MPa 150 MPa 18 MPa 28 MPa 15 MPa Nr art. JUM-... J200UM-... XUM-... E7UM-... A180UM-... A160UM-... drylin ® R prowadnice wałkowe | Dane techniczne

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=