IGUS | łożyska dry-tech

1012 1013 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinR Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinR Ekstremalnie lekkie, odporne na zużycie i wytrzymałe w wymagających środowiskach Wymiary odpowiadają standardowym, obiegowym łożyskom kulkowym z wymiennymi wkładkami ślizgowymi Bezsmarowe prowadnice wałkowe – drylin ® R Prowadnice wałkowe drylin ® R oparte są na wyjątkowo odpornych na zużycie polimerach, opracowanych specjalnie do technologii liniowych. Ich wymiary są kompatybilne ze standardowymi łożyskami kulkowymi. Specjalna geometria gwarantuje niezawodność nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. ● ● 100% bezsmarowne ● ● Wymiary zgodne ze standardowymi łożyskami kulkowymi ● ● Wiele różnych kształtów opraw do wyboru ● ● Wały, bloki końca wałów oraz akcesoria dostępne z magazynu ● ● Wymienne wkładki ● ● Dostępna oprawa ze stali nierdzewnej Typowe obszary zastosowania ● ● Maszyny rolnicze ● ● Przemysł motoryzacyjny ● ● Technologia medyczna ● ● Konstrukcja fasad budynków ● ● Przemysł pakujący drylin ® R prowadnice wałkowe | Zalety drylin ® R prowadnice wałkowe | Przegląd produktów Tuby z twardo anodowanego aluminium – lekkie Liniowy adapter wykonany całkowicie z polimeru lub aluminium Kompletne oprawy z anodowanego aluminium Wkładki drylin ® wykonane z 5 różnych, bezsmarowych wysokowydajnych polimerów iglidur ® Wały z twardo anodowanego aluminium gwarantują optymalne warunki pracy Wały ze stali, stali nierdzewnej lub z włókna węglowego Dostępne wałki i wałki podparte D i m e n s i o n s i d e n t i c a l t o l i n e a r b a l l b e a r i n g s Wkładki i wciskane łożyska ● ● Wykonane z wysokowydajnego materiału polimerowego iglidur ® ● ● Łatwe w dopasowaniu ● ● Nieczułe na brud i pył ● ● Niski współczynnik tarcia, zoptymalizowana jakość zużycia Strona 1020 Liniowe łożyska ślizgowe ● ● Wymiary zgodne ze standardowymi łożyskami kulkowymi ● ● Wyjątkowo lekkie łożysko w całości z polimeru ● ● Adaptery z aluminium i stali nierdzewnej wyposażone we wkładki iglidur ® Strona 1042 Łożyska liniowe i oprawy stojakowe, otwarta konstrukcja ● ● Do stosowania z wałami z podporą ● ● Okrągłe lub z oprawą ● ● Regulacja luzu (opcja) Strona 1065 Blok poczwórny ● ● Konstrukcja zamknięta i otwarta ● ● Oprawa typu quad odporna na moment obrotowy z 4 liniowymi adapterami ● ● Dostępne w oprawie w wersji długiej Strona 1078 Zamknięte oprawy trapezowe ● ● Wstępnie zmontowane oprawy łożyskowe z wkładkami drylin ® ● ● Materiał: anodowane aluminium ● ● Dostępne wersje ze sztywnym i swobodnym łożyskiem Strona 1058 Liniowe, kołnierzowe łożyska ślizgowe ● ● Wstępnie zmontowana oprawa z wkładkami drylin ® ● ● Okrągły lub kwadratowy kołnierz ● ● Oprawa kołnierzowa w wersji długiej dla dodatkowej stabilności Strona 1070 Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostaw dostępne online. Progi cenowe online Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez minimalnej ilości zamówienia. Do Ø 60 mm Więcej wymiarów na zapytanie. cal Dostępne wymiary calowe Od strony 1518 Obliczanie żywotności www.igus.pl/drylin-expert Certyfikowane Cleanroom IPA Fraunhofer Bez substancji toksycznych 2011/65/EU (RoHS) Zgodne z wymogami ESD (wyładowania elektrostatyczne)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=