IGUS | łożyska dry-tech
TW E - 04 - 12 TWE-04-12 TWE-04-15 TS-04-... TS - 04 - 07 TS-04-07 TS-04-09 TS-04-12 TS-04-15 TW-04-07 TW-04-09 TW-04-12 TW-04-15 C1 C h1 h C6 C4 C5 L C2 A2 b A H1 H H5 a A1 K3 K2 K1 C1 C h1 h C6 C4 C5 L C2 A2 b A H1 H H5 a A1 K3 K2 K1 C5 C6 L C4 K1 h h1 a b K2 C C1 K3 H5 C2 A 2 H H1 A1 a A K2 C C1 K3 H5 C2 A 2 H H1 A1 a A z y x C5 C6 L C4 K1 h h1 a b TWE-04 TS-04 TW-04 1008 1009 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe Wózek miniaturowy z regulacją luzu Wymiary [mm] Rodzaj Wysoka odporność na korozję poprzez zastosowanie powtórnego wykończenia Wózki prowadzące Miniaturowe Regulowany luz Rozmiar montażowy Wciśnij, obróć, zatrzaśnij Narzędzie: śrubokręt o szerokości 3 mm Prawa strona: ustawianie wysokości luzu Lewa strona: ustawianie luzu bocznego Nr art. Masa H A C A1 A2 C1 C2 H1 H5 gwint K2 K3 dla śruby [g] ±0,2 –0,2 ±0,3 ±0,35 ±0,35 DIN 912 36 13 27 38 7,5 20 36 15 2,2 9,5 M3 M2 61 16 32 45 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 M2 Mogą być łączone z: Kompletny system online Dane techniczne Strona 999 Wzór zamówienia Miniaturowe szyny prowadzące Wymiary [mm] Wymiary [mm] Szyna prowadząca Miniaturowe Rozmiar montażowy Rodzaj Miniaturowy wózek prowadzący - standard 77) (M...) = nawiercony Gięte profile szyn Strona 906 Kompletny system online Nr art. Masa L a C4 C5 C5 C6 C6 h h1 K1 dla śruby b ly lz Wby Wbz maks. –0,2 min. maks. min. maks. [kg/m] DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 0,08 2000 7 15 5 12 5 12 5,5 3,7 M2 8 131 90 32 29 0,11 2000 9 20 5 14,5 5 14,5 6,3 4,6 M2 9,6 252 169 52 49 0,20 2000 12 25 5 17,0 5 17,0 8,6 5,9 M3 13 856 574 132 120 0,33 3000 15 40 10 29,5 10 29,5 10,8 7,0 M3 17 2420 1410 285 239 Nr art. Masa H A C A1 A2 C1 C2 H1 H5 gwint K2 moment dokręcania K3 dla śruby ±0,2 –0,2 ±0,3 ±0,35 ±0,35 [g] [Nm] DIN 912 8 8 17 23 5 12 21 8 1,5 – M2 0,25 – 17 10 20 29 5,5 15 18 13 1,7 7,2 M2 0,25 M2 34 13 27 34 7,5 20 22 15 2,2 9,5 M3 0,50 M2 (M3) 77) 61 16 32 42 8,5 25 31 20 2,8 11 M3 0,50 M2 (M3) 77) Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=