IGUS | łożyska dry-tech

TW - 03 - 25 TW-03-25 TS-01-20 TS-11-20 TWBM-01-25 TWBM-11-15 TWBM-11-20 TWBM-11-25 TWBM-11-30 TWBM - 11 - 15 TWBM - 01 - 25 TWBM-11 TWBM-01 K2 H5 A1 H A A2 C2 C1 C H1 H A2 A lg bg C2 C K2 H2 H1 A a C2 C c A2 K2 K lg b H H2 H1 A a C2 C c A2 K2 K lg b H H2 H1 TW-03 K2 C3 C3 h1 L C C1 C4 C6 K1 K3 C5 H5 h C2 A 2 b H H1 A1 a A Ky Kz Dk Z Y X TS-01-... 1006 1007 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe Kompaktowy do wymagających aplikacji Wymiary [mm] Wózki prowadzące Zredukowana masa Rozmiar montażowy Rodzaj Wszystkie elementy mogą być zamawiane jako osobne części lub jako kompletny system TW-03-25: Kompaktowy wózek prowadzący, rozmiar montażowy 25 TK-03-25-2-500: Kompletny system składający się z dwóch kompaktowych wózków prowadzących rodzaju 03, rozmiar montażowy 25, standardowa długość szyny prowadzącej 500 mm Nr art. Masa H A C A1 A2 C1 C2 H1 H5 K2 Moment dokręcania ±0,35 ±0,35 Maks. [kg] [Nm] 0,16 36 48 81 14 35 67,4 35 5 13 M6 6,0 Mogą być łączone z: Kompletny system online Dane techniczne Strona 999 Wzór zamówienia Mogą być łączone z: Akcesoria: zacisk ręczny Konstrukcja standardowa z mosiężnym zaciskiem Wymiary [mm] Zacisk ręczny Kompaktowy Rozmiar montażowy Rodzaj Wymiary [mm] Nr art. Siła zacisku A a A2 H H1 H2 K K2 C C2 c lg b [N] 180 47 22 23 24 4 20 30 M4 15 15 4 44 18,9 180 63 31 28 30 5 24 30 M5 15 15 6,5 44 23,0 400 70 34 35 36 5 31 39 M6 20 20 7,5 63,63 26,2 500 90 40 38 42 6,5 35,5 47 M6 20 20 9 78 32,4 Nr art. Siła zacisku A A2 H H1 H2 K2 C C2 lg bg [N] 500 80 57 36 5 16 M8 68 45 80 99 Konstrukcja kompaktowa Polimerowe elementy zaciskowe Zacisk ręczny Standard Rozmiar montażowy Rodzaj Wzór zamówienia Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=