IGUS | łożyska dry-tech
TW - 01 - 15 - HKA TW-01-15-HKA TW-01-20-HKA TW-01-25-HKA TW-01-30-HKA TS-01-... TW - 02 - 20 TW-02-20 TW-02-25 TW-02-30 TS-01-... K2 C3 C3 C C1 K3 H5 C2 A 2 H H1 A1 A Ky Kz Dk Z Y X TW-01-HKA C2 C A A2 H1 H H5 K2 K3 Y Z X TW-02 1004 1005 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów Wymiary [mm] Zacisk ręczny został opracowany do prostych zadań. Polimer poddany działaniu zacisku ma tendencję do pełzania, co z czasem zmniejsza siłę zacisku (nawet do 70%). Dlatego żadne części ważne dla bezpieczeństwa nie mogą być zaciskane. Proszę skontaktować się z naszym wsparciem technicznym, jeżeli potrzebują Państwo innych opcji zacisku. Wózki prowadzące Standard Rozmiar montażowy Zacisk ręczny Wózek prowadzący - z zaciskiem ręcznym Wszystkie elementy mogą być zamawiane osobno lub jako kompletny system TW-01-20 HKA: Wózek prowadzący z ręcznie regulowanym luzem, rozmiar montażowy 20, z zaciskiem ręcznym TK-01-20-HKA-2-500: Kompletny system składający się z dwóch standardowych wózków prowadzących rodzaj 01 z ręcznym zaciskiem, rozmiar montażowy 20, standardowa długość szyny prowadzącej 500 mm Opcje Rodzaj Nr art. Rozmiar Kz Ky Dk Gwint zacisku ręcznego 15 19,0 11,5 20,0 M6 20 18,0 15,0 28,0 M8 25 17,0 19,0 28,0 M8 30 20,0 21,5 28,0 M8 Mogą być łączone z: Kompletny system online Inne wymiary w standardowej konstrukcji TW-01-... S trona 1003 Dane techniczne Strona 999 Wózek prowadzący – wersja heavy duty do ekstremalnych warunków Wózki prowadzące Heavy duty Rozmiar montażowy Rodzaj Wymiary [mm] Łożysko swobodne na zapytanie Wszystkie elementy mogą być zamawiane osobno lub jako kompletny system TW-02-20: Wózek prowadzący w wersji heavy duty, rozmiar montażowy 20 TK-02-20-2-500: Kompletny system składający się z dwóch wózków heavy duty rodzaj 02, rozmiar montażowy 20, standardowa długość szyny prowadzącej 500 mm Nr art. Masa H H5 A C A2 C2 H1 K2 K3 ±0,35 ±0,35 [kg] 0,19 30 19,8 63 70 53 40 5,0 M6 M5 0,29 36 24,8 70 77 57 45 5,0 M8 M6 0,50 42 27,0 90 92 72 52 6,5 M10 M8 Mogą być łączone z: Kompletny system online Dane techniczne Strona 999 Wzór zamówienia Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=