IGUS | łożyska dry-tech

TWA - 01 - 15 - LLY TWA-01-15 TWA-01-20 TWA-01-25 TWA-01-30 TS-01-... TW - 01 - 15 - LLY TW-01-15 TW-01-20 TW-01-25 TW-01-30 TS-01-... K2 C3 C3 C C1 K3 H5 C2 A 2 H H1 A1 A Z Y X K2 C3 C3 C C1 K3 H5 C2 A 2 H H1 A1 A Z Y X TW-01 TWA-01 1002 1003 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów Wózek prowadzący - ręczna regulacja luzu Wymiary [mm] Kompletny system online Opcje Wózki prowadzące Standard Rozmiar montażowy Łożysko swobodne Rodzaj Opcje: LLY: Łożysko swobodne w kierunku y LLZ: Łożysko swobodne w kierunku z Wszystkie elementy mogą być zamawiane osobno lub jako kompletny system TW-01-20-LLY: Standardowy wózek prowadzący z ręcznie regulowanym luzem, rozmiar montażowy 20, z łożyskiem swobodnym w kierunku y TK-01-20-2-500: Kompletny system składający się z dwóch standardowych wózków prowadzących rodzaj 01, rozmiar montażowy 20 i standardowa szyna prowadząca o długości 500 mm Nr art. Masa H A C A1 A2 C1 C2 C3 H1 H5 K2- gwint Moment dokręcania K3 dla śruby ±0,35 ±0,35 ±0,35 maks. [kg] [Nm] DIN 912 0,11 24 47 74 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4 0,19 30 63 87 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5 0,29 36 70 96 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6 0,50 42 90 109 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8 Mogą być łączone z: Dane techniczne Strona 999 Wzór zamówienia Wózki prowadzące - automatyczna regulacja luzu Wymiary [mm] Łożysko swobodne Wózki prowadzące Wersja automatyczna Standard Rozmiar montażowy Opcje: LLY: Łożysko swobodne w kierunku y LLZ: Łożysko swobodne w kierunku z Wszystkie elementy mogą być zamawiane osobno lub jako kompletny system TW-01-20-LLY: Wózek prowadzący z automatycznie regulowanym luzem, rozmiar montażowy 20, z łożyskiem swobodnym w kierunku y TKA-01-20-2-500: Kompletny zestaw składający się z dwóch standardowych wózków prowadzących rodzaj 01 z automatyczną regulacją luzu, rozmiar montażowy 20, standardowa długość szyny 500 mm Opcje Rodzaj Nr art. Masa H A C A1 A2 C1 C2 C3 H1 H5 K2- Moment dokręcania K3 dla śruby ±0,35 ±0,35 ±0,35 Masa maks. [kg] [Nm] DIN 912 0,11 24 47 68 16,0 38 50 30 9 4,0 16,0 M5 1,5 M4 0,19 30 63 81 21,5 53 61 40 10 5,0 19,8 M6 2,5 M5 0,29 36 70 90 23,5 57 68 45 11 5,0 24,8 M8 6,0 M6 0,50 42 90 103 31,0 72 79 52 12 6,5 27,0 M10 15,0 M8 Mogą być łączone z: Kompletny system online Dane techniczne Strona 999 Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=