IGUS | łożyska dry-tech
TS-01-20 TS-11-20 TS - 01 - 15 - 1000 TW - 12 - 15 TW-12-15 TW-12-20 TW-12-25 TW-12-30 TS-01-15 TS-01-20 TS-11-20 TS-01-25 TS-01-30 TW-01-... TWA-01-... TW-01-HKA TW-02-... TW-03-... Twardo anodowane powierzchnie Strona 902 C5 C6 L C4 K1 h h1 a b C2 C A A2 H1 H H5 K2 K3 Y Z X 1000 1001 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe drylin ® T prowadnice szynowe | Zakres produktów Szyny prowadzące Wymiary [mm] TS-11 Standardowe otwory symetryczne C5 = C6 Dla szyn bez otworów montażowych proszę użyć przyrostka numeru artykułu "UNGEBOHRT" TS-01 Długość szyny [mm] Opcje Wzór zamówienia Szyny prowadzące Standard Rozmiar montażowy Rodzaj Opcje: TS-01: Standardowa szyna, twardo anodowana TS-11: Szyna o zredukowanej masie, anodowana na jasno Nr art. Masa L a C4 C5 C5 C6 C6 h h1 K1 dla śruby b ly lz Wby Wbz maks. –0,2 min. maks. min. maks. [kg/m] DIN 912 [mm 4 ] [mm 4 ] [mm 3 ] [mm 3 ] 0,6 4000 15 60 20 49,5 20 49,5 15,5 10,0 M4 22 6440 4290 585 488 1,0 4000 20 60 20 49,5 20 49,5 19,0 12,3 M5 31 22 570 11 520 1456 1067 0,5 4000 20 120 20 79,5 20 79,5 19,0 12,3 M5 31 12 140 6360 780 620 1,3 4000 23 60 20 49,5 20 49,5 21,5 13,8 M6 34 34 700 19 300 2041 1608 1,9 4000 28 80 20 59,5 20 59,5 26,0 15,8 M8 40 70 040 40 780 3502 2832 Mogą być łączone z: Gięte profile szyny Strona 906 Dane techniczne Strona 999 Wysokowydajne wózki z regulacją luzu Wzór zamówienia Wózki prowadzące Wysokowydajne Rozmiar montażowy Rodzaj Wymiary [mm] Nr art. Masa H H5 A C A2 C2 H1 K2- gwint K3 dla zaślepki śruby Elementy ślizgowe ±0,35 ±0,35 [kg] 0,11 24 16,0 47 63 38 30 4,0 M5 M4 iglidur ® J200 0,19 30 19,8 63 72 53 40 5,0 M6 M5 iglidur ® J200 0,29 36 24,8 70 82 57 45 5,0 M8 M6 iglidur ® J200 0,50 42 27,0 90 94 72 52 6,5 M10 M8 iglidur ® J200 Mogą być łączone z: Dane techniczne Strona 999
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=