IGUS | łożyska dry-tech

C 0Y C 0(-Y) C 0Z M 0X M 0Y M 0Z [kN] [kN] [kN] [Nm] [Nm] [Nm] 04-07 04-09 04-12 04-12 (TWE) 04-15 04-15 (TWE) 01-/12-15 01-/02-/12-20 01-/02-/03-/12-25 01-/02-/12-30 M3 M4 M5 M6 M8 M10 TW- 04-07 TW- 04-09 TW- 04-12 TW- 04-15 LLY LLZ 10 10 100 TK-01-/12-15 TK-04-12 TK-01-/02-/12-20 TK-04-09 TK-01-/02-/03-/12-25 TK-04-07 TK-01-/02-/12-30 TK-04-15 998 999 Narzędzia online i więcej informacji www.igus.pl/drylinT Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl/drylinT drylin ® T prowadnice szynowe | Dane techniczne Y Z M M 0X C 0Y C 0Z M 0Z C 0(-Y) 0Y Wykres 02: drylin ® T– dopuszczalne obciążenie dynamiczne Tabela 02: drylin ® – dopuszczalne obciążenie statyczne Tabela 01: drylin ® – dane techniczne Wykres 01: Oznaczenie kierunków Rodzaj 0,2 0,2 0,1 1,2 0,6 0,6 0,48 0,48 0,24 3,4 1,8 1,8 0,96 0,96 0,48 9,2 4,4 4,4 0,48 0,48 0,24 4,6 2,2 2,2 1,4 1,4 0,7 17 8 8 0,7 0,7 0,35 8,5 4 4 4 4 2 32 25 25 7,4 7,4 3,7 85 45 45 10 10 5 125 65 65 14 14 7 200 100 100 Szyna prowadząca Materiał Aluminium, ekstrudowane Materiał EN AW-6060 T66 Powłoka Aluminium twardo anodowane 50 µm Twardość 500 HV Wózki prowadzące Konstrukcja podstawy Aluminium, ekstrudowane Materiał EN AW-6060 T66 Powłoka Aluminium anodowane Elementy ślizgowe Materiały bezobsługowych łożysk ślizgowych iglidur ® J, iglidur ® J200 (TW-12/TW-04-07) Śruby, sprężyny Stal nierdzewna Zaślepka Polimer (TW-01/TWA-01), steel (TW-02)/TW-03/TW-12 Maks. prędkość powierzchniowa 5 m/s Zakres temperatur od –40°C do +90°C drylin ® T prowadnice szynowe | Zasady projektowania Siły skręcania dla połączeń drylin ® pomiędzy metalowymi częściami Luz łożyska swobodnego dla miniaturowych prowadnic drylin ® Minimalna głębokość gwintu dla części aluminiowych oraz cynkowych to 1,5 x Da Gwint metryczny (Da) Moment obrotowy Zalecany moment dokręcania [Nm] [Nm] 0,5 – 1,1 0,7 1,0 – 2,8 1,5 2,0 – 5,5 3,0 4,0 – 10,0 6,0 8,0 – 23,0 15,0 22,0 – 46,0 30,0 Wskazówki dotyczące konstrukcji Możliwa jest kompensacja nierównoległości maksimum do 0,5 mm pomiędzy szynami, dzięki stałym/swobodnym łożyskom. Podczas instalacji należy się upewić, że łożysko swobodne ma szacunkowo taki sam luz z obu stron. Napodanychkonstrukcjachwidaćwersję rekomendowanego przez nas łożyska stałego/swobodnego. Powierzchnie montażowe szyn i wózków powinny być bardzo płaskie (np. powierzchnie obrobione), aby zapobiec skręceniu systemu. Drobne różnice w powierzchniach montażowych mogą być kompensowane indywidualnie do pewnego poziomu (0,5 mm) poprzez większą regulację luzu. Regulacja ta jest możliwa tylko, gdy łożysko nie jest obciążone. Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie konstrukcji i/lub montażu, proszę skorzystać z naszego wsparcia technicznego. Instalacja systemu prowadnicy liniowej drylin ® T Upewnij się, aby w pierwszej kolejności zamontować na szynie stronę wózka oznaczoną "Reset Clearance" (rysunek). 1 Szyna 2 Elementy ślizgowe 3 Wózek bez dodatkowego luzu 4 Wózek z łożyskami swobodnymi LLZ lub LLY Instalacja pozioma z łożyskiem swobodnym w kierunku y i wózkiem w pozycji bocznej Wersja pozioma z łożyskiem swobodnym w kierunku z Wersja z łożyskiem swobodnym w kierunku z Seria TWA, automatyczna regulacja luzu Seria TW, regulowany luz Szczegóły techniczne dotyczące łożysk swobodnych Strona 907 Zasada 2:1 Strona 907 LLZ: Łożysko swobodne w kierunku z LLY: Łożysko swobodne w kierunku y Luz łożyska swobodnego – 0,4 0,5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,7 Prędkość [m/s] Obciążenie [N] 0,1 1,0 1000 10 000 kierunek y kierunek z

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=