IGUS | łożyska dry-tech

8 Globalnie, szybko i rzetelnie. Usługa igus ® Dostawa i konsultacje w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 20:00, w soboty od 8:00 do 12:00! Bez minimalnej ilości zamówienia, dostawa od 24h, ponad 100 000 produktów z magazynu. Zamów łożysko ślizgowe iglidur ® lub standardowy, konfekcjonowany system z magazynu w ciągu 24 godzin, bez dodatkowych kosztów. Szybka dostawa jest gwarantowana globalnie. Części zamienne są dostarczane bezpośrednio z magazynu, w najkrótszym możliwym terminie. Skorzystaj z dodatkowych opcji od igus ® i zdobądź przewagę: ●● Usługa instalacji: nasi eksperci od instalacji w łatwy i szybki sposób pomogą w montażu rozwiązań igus ® w Państwa aplikacji. ●● Darmowe próbki: będzie nam miło wysłać Państwu darmowe próbki do testów w Państwa aplikacjach. Zapytanie online www.igus.pl/probki ●● Miesięczny newsletter regularnie informuje o nowych rozwiązaniach igus ® . Zarejestruj się www.igus.pl/newsletter Zamów w igus ® : bez minimalnych ilości zamówień, bez dopłat. 24 godziny Pojedyncze komponenty Przykład: Łożyska ślizgowe iglidur ® W300; głowice przegubowe igubal ® lub łożyska liniowe drylin ® . 3–10 dni Obrobione elementy Przykład: Obrabiane wały wykonane według projektu lub obrobione łożyska ślizgowe. speedigus ® – usługa produkcyjna igus ® dla zindywidualizowanych części. 24–48 godz. Systemy liniowe dopasowane do potrzeb Przykład: Szyna drylin ® o profilu T, o długości 2,46 m z wózkami. 3–6 tygodni Próbki wstępne z nowych narzędzi Przykład: Formowane wtryskowo elementy wykonane zgodnie z projektem. 24–72 godz. Kompletne moduły napędowe Przykład: Systemy liniowe ze śrubami pociągowymi wykonane według indywidualnych wymagań i wymiarów. myigus online igus ® newsletter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=