IGUS | e-prowadniki

997 2600 2650 2680 2700 R S D 2 K 3 H 2 AG.380.BF 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm Ba Bi 35 35 996 2600 2650 2680 2700 R 075 * 100 125 150 175 200 250 H 2 D 2 K 3 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 2600/2650/2680/2700. 05 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 06 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 07 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 09 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 10 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 12 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 15 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF 2600/2650/2680/2700. 17 . R .0.AG | 075 * | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.380.BF L K = S / 2 + K e-prowadnik z rolką E2/000 - energooszczędny i ekonomiczny ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się maks. o 75%, zwiększając żywotność e-prowadnika ● ● Przesuwy do 150 m, maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Gotowe do montażu, konfekcjonowane systemy, ekonomiczne ● ● Dostępne wiele akcesoriów Więcej informacji Od strony 958 Wersja 04 | 2600·2650·2680·2700 | Zakres produktów Specjalne elementy ślizgowe zapewniają niezawodne prowadzenie Więcej informacji www.igus.pl/autoglide e-prowadniki | Seria 2600 | Otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia e-prowadniki | Seria 270 | Otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia "Pół" e-tuby | Seria 2650 | Otwieranewzdłużpromieniawewn., zamykanewzdłuż zewn. Pełne e-tuby | Seria 2680 | Otwierane wzdłuż promienia wewn., w pełni zamknięte Zdjęcie pokazuje 2600 Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 30m | Waga wypełnienia 2,0 kg/m Boczne łopatki ślizgowe montowane są na każdym 24 ogniwie e-prowadnika. Zmontowane ogniwo prowadnika Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 3 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. Wersja 04 | Seria 2600·2650·2680·2700 | Wymiary montażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/autoglide Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Wahliwe uchwyty mon- tażowe - zalecane do zastosowań ślizgowych Uchwyt montażowy KMA z opcją mocowa- nia z dowolnej strony Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤32 mm 35 50 2 x 50 15,5 150 166 166 166 166 166 166 150 350 475 500 655 770 950 616 840 1120 1232 1568 1848 2296 *Promień dla serii 2650/2680 dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokość wewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby Dostępne promienie gięcia Prowad- nica pod- łogowa* 50 66 65 81 75 91 90 106 100 116 125 141 150 166 175 194 *Promień dla serii 2650/2680 dostępny na zapytanie. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2600. 05 . 100 .0.AG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=