IGUS | e-prowadniki
995 2400 2450 2480 2500 R S D 2 K 3 H 2 AG.380.BF 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm Ba Bi 25 25 994 2400 2450 2480 2500 R 055 * 075 100 125 150 175 200 225 250 H 2 D 2 +25 K 3 Bi Ba R [mm] [mm] [mm] 2400/2500/2450/2480. 05 . R .0.AG | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.380.BF 2400/2500/2450/2480. 07 . R .0.AG | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.380.BF 2400/2500/2450/2480. 09 . R .0.AG | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.380.BF 2400/2500/2450/2480. 10 . R .0.AG | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.380.BF 2400/2500/2450/2480. 12 . R .0.AG | 055 * | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.380.BF L K = S / 2 + K e-prowadnik z rolką E2/000 - energooszczędny i ekonomiczny ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się maks. o 75%, zwiększając żywotność e-prowadnika ● ● Przesuwy do 150 m, maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Gotowe do montażu, konfekcjonowane systemy, ekonomiczne ● ● Dostępne wiele akcesoriów Więcej informacji Od strony 958 Zdjęcie pokazuje 2400 Wersja 04 | 2400·2450·2480·2500 | Zakres produktów Specjalneelementyślizgowezapewniająniezawodneprowadzenie Więcej informacji www.igus.pl/autoglide e-prowadniki | Seria 2400 | Otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego e-prowadniki | Seria 2500 | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego "Pół" e-tuby | Seria 2450 | Otwieranewzdłużpromieniawewn., zamykanewzdłuż zewn. Pełne e-tuby | Seria 2480 | Otwierane wzdłuż promienia wewn., w pełni zamknięte Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 20m | Waga wypełnienia 1,6 kg/m Boczne łopatki ślizgowe montowane są na każdym 24 ogniwie e-prowadnika. Zmontowane ogniwo prowadnika. Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 3 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. Wersja 04 | Seria 2400·2450·2480·2500 | Wymiary montażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/autoglide Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Wahliwe uchwyty mon- tażowe - zalecane do zastosowań ślizgowych Uchwyt montażowy KMA z opcją mocowa- nia z dowolnej strony Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤23 mm 25 35 2 x 35 15,5 110 150 100 100 100 100 100 100 100 142 162 380 440 590 755 950 1 040 1 130 506 598 920 1 058 1 426 1 794 2 208 2 438 2 668 *Promień dla serii 2450/2480 dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokośćwewn. [mm] 25 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1012 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby Dostępne promienie gięcia Prowad- nica pod- łogowa* 57 73 77 93 89 105 103 119 125 141 *Promień dla serii 2450/2480 dostępny na zapytanie. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2500. 05 . 150 .0.AG
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=