IGUS | e-prowadniki
993 2500. 05 . 150 .0.AG 992 2500. 05 . 150 .0 2500. 05 . 150 .0.AG AG.380.BF 10 m 2500. 05 . 150 .0 + 10 X 2500. 05 . 150 .0.AG ≤ 0,5 [m/s] ≤ 1,0 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94 HB Więcej informacji www.igus.pl/autoglide Praktyczny: odporne na ruchy pojazdów prowadnice Bezpiecznie na torze: zmontowana łopatka ślizgowa przytrzymuje e-prowadnik Łatwe w montażu: otwierany wzdłuż promienia zewnętrznego Uniwersalne: uchwyt montażowy ze zintegrowanym systemem mocowania przewodów autoglide wersja 04 | Wprowadzenie | Zalety Specjalne elementy ślizgowe zapewniają bezpieczne prowadzenie dla E2/000 - autoglide wersja 04 W tej wersji po bokach ogniw e-prowadnika co 1000 do 2000 mm montowane są specjal- ne elementy ślizgowe. Funkcja tych elementów ślizgowych przypomina miecze boczne stosowa- ne na łodziach. Niektóre z tych elementów ślizgowych przechylają się do góry i umożliwiają konty- nuację przesuwu. Podobnie elementy ślizgowe w systemie autoglide obracają się w górę i w dół, każdyzgodniezeswoimpołożeniemnadolnym lubgórnymbieguprowadnika.Zapewniajądokładneprowadzenie boczne oraz płynny ślizg e-prowadnika. Elementy ślizgowe montowane są co 24-e ogniwo e-prowadnika od ruchomego końca. Zmontowane ogniwo prowadnika. Długość do 10 m bez prowadnic podłogowych w serii 2400/2450/2480/2500. ● ● Niezawodne i precyzyjne prowadzenie dzięki specjalnym, polimerowym elementom ślizgowym ● ● Długie przesuwy z łatwiejszym wypełnianiem ● ● Zapewnia precyzyjne prowadzenie boczne i płynny ślizg e-prowadnika ● ● Łatwe w montażu - otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Pojazdy przemysłowe Długie przesuwy z łatwiejszym wypełnianiem Proste aplikacje na zewnątrz Obejrzyj wideo online www.igus.pl/AG_Film autoglidewersja04 |Danetechniczne|Przykładzamówienia Dane techniczne autoglide Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Seria / Rodzaj Wzór zamówienia Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (10,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (10 m) Prosimy podać długość e-prowadnika*: 10 m lub 209 ogniw e-prowadnik+ łopatkaślizgowa Zestaw składa się z 4 ogniw i 2 łopatek ślizgowych + prowadnice podłogowe 8 sztuk (2 sztuki co 2 m, od połowy przesuwu) Treść zamówienia: *Długość = liczba ogniw w zespole musi jeszcze zostać odliczona = 209 ogniw (opcjonalnie: uchwyt montażowy i podział wewnętrzny) Uwaga: boczne łopatki ślizgowe montowane są na każdym 24 ogniwie e-prowadnika. Zmontowane ogniwo prowadnika Szybkość ślizgu Przyspieszenie ślizgu Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia | Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=