IGUS | e-prowadniki
991 EA25 S D 2 K 3 H 2 R Ba Bi 25 25 EA25 990 EA16 S D 2 K 3 H 2 R Ba Bi 32 32 EA16 R 065 075 100 H 2 D 1 K 3 R 075 100 H 2 D 1 K 3 L K = S / 2 + K L K = S / 2 + K Bi Ba R EA16 [mm] [mm] [mm] [kg/m] EA16. 4 . R .0. | 065 | 075 | 100 | Bi Ba R EA25 [mm] [mm] [mm] [kg/m] EA25. 050 . R .0. | 075 | 100 | Więcej informacji www.igus.pl/EA16 www.igus.pl/EA25 Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 20m | Waga wypełnienia 0,4 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . Wymiary montażowe Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dolnego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. autoglidewersja 03 | Seria EA16 | Zakres produktu Konstrukcja "easy" wzdłuż zewnętrznego promienia, poprzeczki autoglide wzdłuż wewnętrznego promienia Seria EA16 | Konstrukcja "easy" - podzielona poprzeczka wzdłuż zewn. promienia Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 20m | Waga wypełnienia 0,4 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . Wymiary montażowe autoglide wersja 03 | EA25 | Zakres produktów Konstrukcja "easy" wzdłuż zewnętrznego promienia, poprzeczki autoglide wzdłuż wewnętrznego promienia Seria EA25 | Konstrukcja "easy" - podzielona poprzeczka wzdłuż zewnętrznego promienia Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤22,5 mm 25,2 30 2 x 30 + 2 Ba + 2 ≤28,5 mm 32 39 2 x 39 + 4 Ba + 2 100 100 100 325 355 570 702 763 1251 100 100 330 330 750 1 125 Wysokośćwewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 25 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 40 1000 Dł. e-prowadnika Wysokość wewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 30,5 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 33 1006,5 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 48 60 ≈ 0,66 Więcej szerokości na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Uchwyty montażowe: pełny zestaw zaw. grzebienie mocujące n r art. 117.4.12PZ , pełny zestaw bez grzebieni mocujących n r art. 117.4.12P Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: EA16. 4 . 100 .0 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 50 60 ≈ 0,49 Więcej szerokości na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Uchwyty montażowe: pełny zestaw zaw. grzebienie mocujące n r art. .EA25.050.12PZB , pełny zestaw bez grzebieni mocujących n r art. EA25.050.12PZ Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: EA25. 050 . 100 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=